1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง สำหรับ FMP Plunger

หัวแปลง สำหรับ FMP Plunger
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,250.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับอัตราป้อนสูง
หัวแปลง แขนจับป้อมมีด สำหรับ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก แบบลูกสูบ
· มีประสิทธิภาพเมื่อความยาวของ แขนจับป้อมมีด สั้นเล็กน้อยในกระบวนการ เซาะร่องลึก ของแม่พิมพ์
[ประเภทรายละเอียด]
· หัวแปลง กระโดด FMP

รหัสสินค้า
FMP22-22.225-OD48-35
FMP22-22.225-OD60-35
FMP22.225-22-OD47-35
FMP22.225-22-OD60-35
FMP31.75-32-OD76-50
FMP31.75-32-OD96-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
G K1
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)

฿ 8,250.48

MYO LIGHT WEIGHT ARBOR 1 ชิ้น 9 วัน 48183522.225222048M10X656.38.4

฿ 8,673.77

MYO PLUNGE ARBOR EXTENSION 1 ชิ้น 9 วัน 60183522.225222048M10X656.38.4

฿ 8,250.48

MYO PLUNGE ARBOR EXTENSION 1 ชิ้น 9 วัน 4718352222.22520510M10X65510.4

฿ 8,673.77

MYO PLUNGE ARBOR EXTENSION 1 ชิ้น 9 วัน 6018352222.22520510M10X65510.4

฿ 9,097.06

MYO PLUNGE ARBOR EXTENSION 1 ชิ้น 9 วัน 7622503231.7532714M16X85812.7

฿ 10,790.23

MYO PLUNGE ARBOR EXTENSION 1 ชิ้น 9 วัน 9622503231.7532714M16X85812.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภทรายละเอียด หัวแปลง สำหรับ FMP Plunger คุณสมบัติ เป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อหัวจับไม่ยาวพอที่จะทำงานกับการกัดงานแม่พิมพ์ที่มีความลึก