• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Ratchet Wrench CP828, CP828H

Part Number
CP828
CP828H
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSocket square size
(Input)
15 Day(s) or more 3/8
15 Day(s) or more 1/2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Tightening Torque(N▪m) 68 Number of No-load Revolutions(rpm) 150 Air Consumption(m³/min) 0.45
Minimum Torque Range(N·m/ft.lb) 14/10 Maximum Torque Range(ft.lb) 50 Total Length(mm) 254
Total Length(Input) 10 Mass(g) 1200 Mass(lb) 2.6
Noise level(dB (A)) 97 Sound Power Level(dB (A)) 108 Vibration(m / s2) 7.9
Supplement Full Torque in Both Directions Air inlet screw size(NPTF) 1/4"