(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นแบบขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อย่างรวดเร็วด้วยคันเร่งใหม่ประแจขันฟรี ขั้นต่ำ 165 มม.แลกเปลี่ยน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ง่าย
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 20 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 200 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.28 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง แรงบิด ขั้นต่ำ(n · m / ft.lb) | 7/5 | ช่วง แรงบิด สูงสุด(ft.lb) | 15 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 165 |
ความยาวทั้งหมด(อินพุต) | 6.5 | มวล(ก.) | 850 | มวล(ปอนด์) | 1.9 |
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน(dB (A)) | 87 | เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เสียง(dB (A)) | 98 | การสั่นสะเทือน(m / s2) | 6.2 |
เสริม | การเปลี่ยนทิศทางการหมุนทำได้ง่าย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาด แบบเหลี่ยม(อินพุต) | 1/4 | ขนาดของช่องอากาศเข้า(NPTF) | 1/4" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง