(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ค่า กว่าการ การจัดซื้อ ครั้งละ
·การใช้ เม็ดมีด คาร์ไบด์ ที่เหมาะกับ วัสดุ หินแข็งช่วยเพิ่มการตัดและ ความทนทานการใช้ เม็ดมีด คาร์ไบด์ เหมาะสำหรับ วัสดุ หินแข็งเพื่อการตัดและ ความทนทาน ดีเยี่ยม
·ยังมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Deltagon bit
·ผลกระทบน้อยที่สุดจากการเจาะรูและความเหนื่อยล้าน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
DLSDS34JP3 |
DLSDS34JP5 |
DLSDS34P5 |
DLSDS35JP3 |
DLSDS35JP5 |
DLSDS35P5 |
DLSDS43JP5 |
DLSDS43P5 |
DLSDS85P5 |
DLSDS105P5 |
DLSDS125P5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางคมตัด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,506.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | แพ็ค 3 PC (ชนิดสกรู) | 3.4 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 3.4 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แพ็ค 5 PC ( เพลา สามเหลี่ยม) | 3.4 | 116 | 50 | ||
฿ 1,506.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แพ็ค 3 PC (ชนิดสกรู) | 3.5 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 3.5 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แพ็ค 5 PC ( เพลา สามเหลี่ยม) | 3.5 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 4.3 | 116 | 50 | ||
฿ 2,103.00 | DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | แพ็ค 5 PC ( เพลา สามเหลี่ยม) | 4.3 | 116 | 50 | ||
฿ 2,844.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 8.5 | 166 | 100 | ||
฿ 3,031.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 10.5 | 166 | 100 | ||
฿ 3,093.00 | MYG DRILLING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | แพ็ค 5 PC (ชนิดสกรู) | 12.5 | 166 | 100 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง