• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Shirasagi Cut Off Wheel【10 Pieces Per Package】

Shirasagi Cut Off Wheel

The tightening nut of the grinder fits inside concave portion. Enables cutting at the base of rivets and narrow bolts. Can be used for right angle cutting of corners. There is no deflection when in use.

PDF

 
Part Number
TFS106FM
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained Features Use

10 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 10This functional off-set model can be operated in cutting at right angles and corners.General steel and stainless steel (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) / ALC

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Offset Type Work Material General Steel / Stainless Steel / Non-metal Abrasive A
Outside Diameter(mm) 106 Blade Thickness(mm) 2.4 Inner Diameter(mm) 15
Maximum Operating Peripheral Speed(m/s (m/min)) 80 (4800) Type A30S BF2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TFS106FM in the Shirasagi Cut Off Wheel series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFS106FM ในชุด Shirasagi Cut Off Wheel