(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จอภาพ VOC (สารประกอบอินทรีย์ น้ำยากันสนิมแบบระเหย ) Class เล็กที่สุดในโลก
รหัสสินค้า |
---|
G02-A000-000 |
G02-A010-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สไตล์ | ช่วงการวัด | ความละเอียด | การบันทึกข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,330.00 | RAE GAS DETECTORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | ระดับมาตรฐาน | 0 ถึง 2000 ppm | 0.1 หน้าต่อนาที | 3 เดือนกับช่วงเวลา 1 นาที (ช่วงที่ คลองเลื่อย ไว้: 1-3600 วินาที) | ||
฿ 59,500.00 | RAE GAS DETECTORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | ความปลอดภัย | 0 ถึง 1,000 ppm | 1 แผ่นต่อนาที | NA |
กำลังโหลด …
ก๊าซเป้าหมาย | อื่น ๆ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | ขนาด(ซม.) | 11.8×6.0×3.0 |
---|---|---|---|---|---|
เป้าหมายการวัด | VOC (สาร อินทรีย์ น้ำยากันสนิมแบบระเหย ) | มวล(ก.) | 235 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ |
เวลาทำงาน | เวลาใช้งาน: 12 ชั่วโมงขึ้นไป เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า | แสดงเกณฑ์ | ค่า ความเข้มข้นของก๊าซ VOC ทันทีสถานะของแบตเตอรี่ ON/OFF-STEL ของการบันทึกข้อมูล TWA ค่า สูงสุด | สัญญาณเตือน | 95 dB Buzzer (ระยะ 30 ซม.), การสั่น, ไฟแฟลช LED สีแดง, สัญญาณเตือน บนหน้าจอ, สัญญาณเตือน คนลง |
เกรด กัน ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ | IP-54 | การสอบเทียบ | การสอบเทียบแบบ 2 จุด ศูนย์และช่วง (อุปกรณ์ปรับเทียบอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ AutoRAE 2) | กฎระเบียบด้านความปลอดภัย | ATEX: II 1 G, เช่น IIC ga T4, IECEx: เช่น IIC ga T4 |
อุณหภูมิใช้งาน | (-)20°~55℃ | ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์: 0% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | ระยะเวลา การรับประกัน | สินค้าอุปโภคบริโภค: 2 ปี เซนเซอร์ พัดลมระบายความร้อน แบตเตอรี่ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ : 1 ปี |
การสุ่มตัวอย่าง | กระจายด้วย พัดลมแบบฝังมากับเครื่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง