1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเพชรชุบไฟฟ้า> / เกรียง

ตะไบเพชรชุบไฟฟ้า> / เกรียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,495.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ เพชรที่ผลิตในอิสราเอลคุณภาพสูงซึ่งใช้เพชรธรรมชาติขัดถู เพชร

รหัสสินค้า
CF1-D91
CF1-D126
CF1-D181
CF2-D91
CF2-D126
CF2-D181
CF3-D91
CF3-D126
CF3-D181
CF9-D91
CF9-D126
CF9-D181
CF11-D91
CF11-D126
CF11-D181
RM20-D91
RM20-D126
RM20-D181
RM22-D91
RM22-D126
RM22-D181
RM26-D91
RM26-D126
RM26-D181
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
รูปทรง กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เพชรส่วน B
(มิลลิเมตร)
ส่วน เพลา φA

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55200สามเหลี่ยม1.91.315ø 3.2

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55140สามเหลี่ยม1.91.315ø 3.2

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55100สามเหลี่ยม1.91.315ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55200แบบกลม2.2-32ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55140แบบกลม2.2-32ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55100แบบกลม2.2-32ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55200แบบแบน3.31.515ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55140แบบแบน3.31.515ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55100แบบแบน3.31.515ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55200แบบแบน3.31.222ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55140แบบแบน3.31.222ø 3.2

฿ 2,495.24

STA FILES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 55100แบบแบน3.31.222ø 3.2

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55200แบบแบน3.71.622ø 3.2

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55140แบบแบน3.71.622ø 3.2

฿ 4,256.00

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 55100แบบแบน3.71.622ø 3.2

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85200แบบแบน41.545ø 3

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85140แบบแบน41.545ø 3

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85100แบบแบน41.545ø 3

฿ 2,858.80

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85200แบบกลม2.3-45ø 3

฿ 2,858.80

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85140แบบกลม2.3-45ø 3

฿ 2,858.80

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85100แบบกลม2.3-45ø 3

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85200สี่เหลี่ยม2.62.645ø 3

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85140สี่เหลี่ยม2.62.645ø 3

฿ 2,666.50

STA FILES 1 ชิ้น 6 วัน 85100สี่เหลี่ยม2.62.645ø 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบเพชรอิเล็กโทรด รุ่น ผลิตภัณฑ์ ประเภทเหล็ก ผลิตภัณฑ์ชุด/เดียว วัตถุ เดียว