1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ทราย C60

NRS DISK

ล้อ ทราย C60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความเร็วในการตัดสูงและโครงสร้างรอยต่อที่ป้องกันการอุดตันและความคมที่คงไว้จนถึงจุดสิ้นสุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดอโลหะเช่น FRP / พีวีซี/ พลาสติกและโลหะอโลหะบาง น้ำหนักเบา เช่น อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง

รหัสสินค้า
SDW107216C60-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 86.00

NRS DISK 30 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน อโลหะ สารขัดถู C
ขนาดอนุภาค(#) 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 107 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 16 คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 80
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 30 คุณสมบัติ 1 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วสูงเนื่องจากกระบวนการพิเศษของ วัสดุ เสริมแรง คุณสมบัติ 2 ทั้ง เรซิ่น และ เม็ดสารขัดถู มีความหนาแน่นสูงและมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
คุณสมบัติ 3 มันมีความเร็วในการตัดสูงโครงสร้างตะเข็บที่ป้องกันการอุดตันและความคมชัดที่ได้รับการบำรุงรักษาจนจบ ใช้ การตัดไฟเบอร์กลาส พีวีซี และพลาสติกรวมถึง วัสดุ บางเช่น อะลูมิเนียม และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น ทองเหลือง อุปกรณ์เสริม อแดปเตอร์/ตัวแปลง x 2 แหวนรอง x 3 ชิ้น
กลยุทธ์การให้คะแนน 10 คะแนน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDW107216C60-ST ในชุด ล้อ ทราย C60