(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตัดที่แม่นยำ: มีความคมสูงมากและสามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว
· พื้นผิวสวยงาม: ได้รับการขัดเงาอย่างละเอียด เพื่อการตัดที่คมกริบและสวยงาม
· เหมาะสำหรับงานไม้: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด แม้จะตัดวัสดุไม้ที่มีความแข็ง
· ทนทานต่อการแตกหัก: โลหะผสมนั้นมีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการแตกหัก ทำให้ใบเลื่อยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
20308-BT518S |
20323-BT324J |
20328-BT480J |
20330-BT518J |
20331-BT686J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รูปทรง ก้าน | การใช้งาน (ความสามารถในการตัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LNO JIG SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | แผ่นเพลท เหล็กละมุน | 18T | 1.4 | 135 | ก้าน T สำหรับตัดโลหะ | เหล็ก 1.5-5 มม., การตัดโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบตั้งแต่ 1.5-8 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO JIG SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | แผ่นเพลท เหล็กละมุน / สแตนเลส | 24T | 1 | 90 | ก้าน U สำหรับตัดโลหะ | ตัดสแตนเลส/เหล็กได้ถึง 3.2 มม., การตัดโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบได้ถึง 6 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO JIG SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | แผ่นเพลท เหล็กละมุน / อะลูมิเนียมอัลลอย / ไม้ | 10T | 1.2 | 100 | ก้าน U สำหรับตัดไม้ | ไม้ 8-50 มม. (มีตะปูได้), เหล็ก 3.2-13 มม., ชิ้นอะลูมิเนียม 3.2-25 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO JIG SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | แผ่นเพลท เหล็กละมุน | 18T | 1.4 | 132 | ก้าน U สำหรับตัดโลหะ | เหล็ก 1.5-5 มม., การตัดโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบตั้งแต่ 1.5-8 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO JIG SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ไม้ / พลาสติก | 6T | 1.4 | 150 | ก้าน U สำหรับตัดไม้ | ไม้ 10-50 มม., ALC, พลาสติก, ตัดหยาบ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | bimetal | ประเภทรายละเอียด | ใบเลื่อยจิ๊กซอว์เดี่ยว | จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | การตัดหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง