(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความคมนานขึ้น 3 เท่า:อนุภาคเพชรที่ประสานด้วยโลหะผสม นิกเกิล ช่วยให้สามารถตัดได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงความคมที่ไม่สามารถทำได้กับอนุภาค คาร์ไบด์ ทั่วไป
·ความเร็วในการตัดสูงขึ้น 3 เท่า:ปลายตัดแคบช่วยให้การตัดบางลงและรวดเร็วมากขึ้น (เมื่อเปรียบเทียบความเร็วตัดของการตัด ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วด้วยความเร็วสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น ๆ )
·ตัด แบบตรง และเรียบ:เพชรเลน็อกซ์สามารถตัดได้อย่างราบรื่นทำให้สามารถตัดได้ แบบตรง และสะอาดเมื่อเทียบกับการตัดด้วยหัวกัดเครื่องยนต์
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ผงทรายขัด เพชร | วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม | เพชร | การใช้งาน | เหล็กและ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 200 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | การใช้งาน (ความสามารถในการตัด) | เหล็กหล่อ กระเบื้อง เซรามิก ไฟเบอร์กลาส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10833-800RDG ในชุด ใบเลื่อยชักไฟฟ้า เพชร การใช้งาน: เหล็กกล้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง