(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อการแตกหัก: ใบเลื่อยแบบโลหะผสมมีความยืดหยุ่นและทนต่อการแตกหัก ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อย
· มีความทนทานสูง: ใบเลื่อยเหล็กกล้าความเร็วสูง ช่วยให้มีความมั่นคงและขอบตัดอยู่ได้นาน
รหัสสินค้า |
---|
20423-B418T |
20424-B424T |
20425-B432T |
20426-418T |
20427-424T |
20428-432T |
20471-424T-EX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | จำนวนที่มีอยู่ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | การใช้งาน (ความสามารถในการตัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18T | 25 | เครื่องตัดกันชน | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 24T | 25 | ความหนาของแผ่น 1.6-3.2 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 32T | 25 | ความหนา 1.6 มม. หรือต่ำกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18T | 5 | เครื่องตัดกันชน | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 24T | 5 | ความหนาของแผ่น 1.6-3.2 มม. | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 32T | 5 | ความหนา 1.6 มม. หรือต่ำกว่า | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO AIR SAW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 24T | 10 | ความหนาของแผ่น 1.6-3.2 มม. |
กำลังโหลด …
วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม | bimetal | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 102 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.65 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | บังคับ รุ่น | Vessel / SP Air Nile / Shinano / Kuken KS32 / Kuken KS35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง