(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
032050 |
032051 |
032052 |
032053 |
032054 |
032055 |
032056 |
032057 |
032058 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
คมตัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.54 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 141 | T8 | 411-7841 | 29.9g | ||
฿ 612.85 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 141 | T9 | 411-7859 | 32g | ||
฿ 647.25 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 161 | T10 | 411-7867 | 55g | ||
฿ 645.70 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 178 | T15 | 411-7875 | 45g | ||
฿ 657.41 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 198 | T20 | 411-7883 | 62g | ||
฿ 699.07 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 205 | T25 | 411-7891 | 85g | ||
฿ 755.61 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T27 | 411-7905 | 87g | ||
฿ 787.23 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T30 | 411-7913 | 92g | ||
฿ 864.31 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 242 | T40 | 411-7921 | 125g |
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน พิเศษช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและสวมใส่สบาย
รหัสรุ่น |
---|
032050 |
032051 |
032052 |
032053 |
032054 |
032055 |
032056 |
032057 |
032058 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
คมตัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.54 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 141 | T8 | 411-7841 | 29.9g | ||
฿ 612.85 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 141 | T9 | 411-7859 | 32g | ||
฿ 647.25 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 161 | T10 | 411-7867 | 55g | ||
฿ 645.70 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 178 | T15 | 411-7875 | 45g | ||
฿ 657.41 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 198 | T20 | 411-7883 | 62g | ||
฿ 699.07 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 205 | T25 | 411-7891 | 85g | ||
฿ 755.61 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T27 | 411-7905 | 87g | ||
฿ 787.23 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T30 | 411-7913 | 92g | ||
฿ 864.31 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 242 | T40 | 411-7921 | 125g |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง