(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ไมโครหกเหลี่ยม
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
    ฿ 325.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
118060
118062
118064
118066
118068
118070
118072
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 446.34

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 40 0.7 137 412-0299 14.8 กรัม

฿ 400.83

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 40 0.9 137 412-0302 14.8 กรัม

฿ 425.28

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 1.3 137 412-0311 14.8 กรัม

฿ 350.80

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 1.5 157 412-0329 15.6 ก

฿ 325.55

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 2 157 412-0337 15.6 ก

฿ 326.17

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 2.5 157 412-0345 20.0 ก

฿ 335.89

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 60 3 157 412-0353 20.0 ก

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย
    หกเหลี่ยม
  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • คมตัด
    ปากแหลมสีดำ
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้าง พื้นผิว หน้าสัมผัส hex-plus เอกสิทธิ์เฉพาะของ Wera ช่วยให้ สกรู มีอายุการใช้งานยาวนานหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับส่วนด้านในของ หัว หกเหลี่ยมง่ายต่อการถือและหมุนที่ มือจับ การยศาสตร์ ช่วยให้ส่ง แรงบิด อย่างสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง หกเหลี่ยมสำหรับงาน งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง พื้นผิว หน้าสัมผัส ที่เป็นเอกลักษณ์ (hex-plus) ช่วยยืดอายุการใช้งาน สกรู โดยไม่ทำให้ด้านในของรู สกรู หกเหลี่ยมเสียหาย
· มือจับ ที่ออกแบบตามหลัก การยศาสตร์ ถือง่าย หมุนง่าย และส่ง แรงบิด อย่างน่าเชื่อถือ
· ช่วยให้คุณขัน สกรู แบบตรง
· ด้วยโซนที่สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็ว
· มาพร้อมกับจุดมุ่งหมายการปรับ งานละเอียด (หกเหลี่ยม)
· ออกแบบมาเพื่อส่ง แรงบิด ที่แรงขึ้นด้วยนิ้วของคุณ
· ลดการเสียรูป สกรู โดยการเพิ่ม พื้นผิว หน้าสัมผัส ระหว่างคมตัดหกเหลี่ยมกับ สกรู

รหัสรุ่น
118060
118062
118064
118066
118068
118070
118072
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) (กล่อง / หกเหลี่ยม / ลูกชี้)มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 446.34

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 40 0.7 137 412-0299 14.8 กรัม

฿ 400.83

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 40 0.9 137 412-0302 14.8 กรัม

฿ 425.28

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 1.3 137 412-0311 14.8 กรัม

฿ 350.80

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 1.5 157 412-0329 15.6 ก

฿ 325.55

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 2 157 412-0337 15.6 ก

฿ 326.17

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 2.5 157 412-0345 20.0 ก

฿ 335.89

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 60 3 157 412-0353 20.0 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1