(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D-116-3-150 |
D-116-8-150 |
D-117-2-100 |
D-117-2-150 |
D-117-6-100 |
D-117-6-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | บวก (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 265 | 221-7767 | 184g | ||
฿ 261.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 8 | 150 | 1.1 | 265 | 221-7791 | 181g | ||
฿ 176.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 210 | 221-7741 | 108g | ||
฿ 195.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 260 | 221-7759 | 123g | ||
฿ 176.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 210 | 221-7775 | 108g | ||
฿ 195.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 260 | 221-7783 | 120g |
ขันหรือคลายให้แน่นโดยตี การต่อชน แล้วดัน สกรู เข้าไป
รหัสรุ่น |
---|
D-116-3-150 |
D-116-8-150 |
D-117-2-100 |
D-117-2-150 |
D-117-6-100 |
D-117-6-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | บวก (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 265 | 221-7767 | 184g | ||
฿ 261.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 8 | 150 | 1.1 | 265 | 221-7791 | 181g | ||
฿ 176.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 210 | 221-7741 | 108g | ||
฿ 195.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 260 | 221-7759 | 123g | ||
฿ 176.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 210 | 221-7775 | 108g | ||
฿ 195.00 |
BRO SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6 | 150 | 0.9 | 260 | 221-7783 | 120g |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง