(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง เฟืองวงล้อ ออฟเซ็ท (แบบ หัว งอ)
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
    ฿ 587.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
426
428
429
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 587.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 2 - (+)หมายเลข 2、 (-) 6 295-5725 64 / คลองเลื่อย

฿ 680.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 11 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 - (+)หมายเลข 1 และ 2 (จำนวน:2) & 3, (-) 6 295-5733 78 / คลองเลื่อย

฿ 797.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 13 วัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 2.5 ~ 6 (+)หมายเลข 1 & 2 & 3, (-) 6, หกเหลี่ยม 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6 295-5741 112 / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1
    6
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเพลา
    แบบเหลี่ยม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    สเตนเลส
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    108
  • คุณสมบัติ
    ใช้โครงสร้าง เฟืองวงล้อ หัว แบบบางพิเศษเพื่อการทำงานที่สะดวกในพื้นที่ จำกัดสามารถติดและถอดหัวจับ แม่เหล็ก ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้าง เฟืองวงล้อ หัว แบบบางพิเศษเพื่อการทำงานที่สะดวกในพื้นที่ทำงานที่คับแคบ
·การจับยึดแบบ แม่เหล็ก ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดบิตได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานถอด สกรู ในที่แคบ

รหัสรุ่น
426
428
429
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 587.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 2 - (+)หมายเลข 2、 (-) 6 295-5725 64 / คลองเลื่อย

฿ 680.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 11 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 - (+)หมายเลข 1 และ 2 (จำนวน:2) & 3, (-) 6 295-5733 78 / คลองเลื่อย

฿ 797.00

ANX OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 13 วัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 2.5 ~ 6 (+)หมายเลข 1 & 2 & 3, (-) 6, หกเหลี่ยม 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6 295-5741 112 / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1