(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-07R |
TGRW-08R |
TGRW-10R |
TGRW-12R |
TGRW-13R |
TGRW-14R |
TGRW-17R |
TGRW-19R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 124 | 7 | 7.7 | 5.1 | 4989999206890 | 415-9756 | 35 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 463.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 135 | 8 | 7.7 | 5.1 | 4989999206906 | 415-9764 | 36 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 525.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 158 | 10 | 8.2 | 5.8 | 4989999206913 | 415-9772 | 56 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 551.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 173 | 12 | 8.8 | 6.1 | 4989999206920 | 415-9781 | 77 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 583.00 ฿ 264.04 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 179 | 13 | 8.9 | 6.6 | 4989999206937 | 415-9799 | 101 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 631.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 189 | 14 | 9.3 | 7.5 | 4989999206944 | 415-9802 | 119 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 834.00 ฿ 376.05 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 232 | 17 | 10.6 | 8.0 | 4989999206951 | 415-9811 | 195 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 915.00 ฿ 414.04 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 247 | 19 | 11.2 | 8.9 | 4989999206968 | 415-9829 | 241 ก. / คลองเลื่อย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับระหว่างไปข้างหน้าและย้อนกลับได้โดยเลื่อนกรงเล็บสลับไปทางซ้ายหรือขวา
·ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว
· พื้นผิวขัดเงาสวยงาม น่าสัมผัสและให้ความรู้สึกหนัก
· พื้นผิวชุบผิวโครเมี่ยมไตรวาเลนท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มุมโค้งของประแจวงล้อมีขนาดเล็กที่ 15° เหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดความสูง
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-07R |
TGRW-08R |
TGRW-10R |
TGRW-12R |
TGRW-13R |
TGRW-14R |
TGRW-17R |
TGRW-19R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 124 | 7 | 7.7 | 5.1 | 4989999206890 | 415-9756 | 35 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 463.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 135 | 8 | 7.7 | 5.1 | 4989999206906 | 415-9764 | 36 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 525.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 158 | 10 | 8.2 | 5.8 | 4989999206913 | 415-9772 | 56 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 551.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 173 | 12 | 8.8 | 6.1 | 4989999206920 | 415-9781 | 77 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 583.00 ฿ 264.04 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 179 | 13 | 8.9 | 6.6 | 4989999206937 | 415-9799 | 101 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 631.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 189 | 14 | 9.3 | 7.5 | 4989999206944 | 415-9802 | 119 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 834.00 ฿ 376.05 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 232 | 17 | 10.6 | 8.0 | 4989999206951 | 415-9811 | 195 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 915.00 ฿ 414.04 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 247 | 19 | 11.2 | 8.9 | 4989999206968 | 415-9829 | 241 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง