(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-07FS |
TGRW-08FS |
TGRW-10FS |
TGRW-12FS |
TGRW-13FS |
TGRW-14FS |
TGRW-17FS |
TGRW-19FS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.00 |
GEARWRENCHESCOMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | 7 | 7 | 5.5 | 4989999206982 | 415-9845 | 32 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 414.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 88 | 8 | 7 | 5.5 | 4989999206999 | 415-9853 | 31 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 463.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 96 | 10 | 7.7 | 6.1 | 4989999207002 | 415-9861 | 46 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 493.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 104 | 12 | 8.7 | 6.7 | 4989999207019 | 415-9870 | 69 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 512.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 108 | 13 | 9.3 | 7.0 | 4989999207026 | 415-9888 | 79 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 680.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 114 | 14 | 9.4 | 7.3 | 4989999207033 | 415-9896 | 96 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 741.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 128 | 17 | 10.9 | 8.3 | 4989999207040 | 415-9900 | 150 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 893.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 138 | 19 | 11.5 | 9 | 4989999207057 | 415-9918 | 188 ก. / คลองเลื่อย |
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
· สามารถปรับมุมหัวด้านวงล้อได้โดยอิสระ
·ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว
· พื้นผิวขัดเงาสวยงาม น่าสัมผัสและให้ความรู้สึกหนัก
· พื้นผิวชุบผิวโครเมี่ยมไตรวาเลนท์
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-07FS |
TGRW-08FS |
TGRW-10FS |
TGRW-12FS |
TGRW-13FS |
TGRW-14FS |
TGRW-17FS |
TGRW-19FS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.00 |
GEARWRENCHESCOMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | 7 | 7 | 5.5 | 4989999206982 | 415-9845 | 32 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 414.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 88 | 8 | 7 | 5.5 | 4989999206999 | 415-9853 | 31 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 463.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 96 | 10 | 7.7 | 6.1 | 4989999207002 | 415-9861 | 46 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 493.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 104 | 12 | 8.7 | 6.7 | 4989999207019 | 415-9870 | 69 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 512.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 108 | 13 | 9.3 | 7.0 | 4989999207026 | 415-9888 | 79 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 680.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 114 | 14 | 9.4 | 7.3 | 4989999207033 | 415-9896 | 96 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 741.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 128 | 17 | 10.9 | 8.3 | 4989999207040 | 415-9900 | 150 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 893.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 138 | 19 | 11.5 | 9 | 4989999207057 | 415-9918 | 188 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง