(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจรวม เฟืองวงล้อ (แบบยาว) รูปทรง แบบตรง

ประแจรวม เฟืองวงล้อ (แบบยาว) รูปทรง แบบตรง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 338.69 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGRW-07L
TGRW-08L
TGRW-10L
TGRW-12L
TGRW-13L
TGRW-14L
TGRW-17L
TGRW-19L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แว่นตาหนา
(มิลลิเมตร)
ประแจชนิดหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 338.69

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 7 7 5.1 4989999206715 415-9578 36g

฿ 341.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 8 7 5.1 4989999206722 415-9586 35g

฿ 380.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 180 10 7.7 5.8 4989999206739 415-9594 59g

฿ 450.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 207 12 8.7 6.4 4989999206746 415-9608 82g

฿ 467.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 220 13 9.3 6.7 4989999206753 415-9616 107g

฿ 512.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 235 14 9.4 7.4 4989999206760 415-9624 131g

฿ 627.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 275 17 10.9 8.8 4989999206777 415-9632 208g

฿ 698.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 305 19 11.5 9.5 4989999206784 415-9641 260g

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท
    การรวมกัน
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    มี
  • หมุนได้ (เฟล็กซ์)
    ไม่มี
  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    รายการเดี่ยว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าวานาเดียมโครเมี่ยม
  • กระบวนการเตรียมผิว
    การชุบผิวโครเมียมไตรวาเลนท์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
· เนื่องจากเป็นแบบตรง จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบและลึก
·ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว
· พื้นผิวขัดเงาสวยงาม น่าสัมผัสและให้ความรู้สึกหนัก
· พื้นผิวชุบผิวโครเมี่ยมไตรวาเลนท์

รหัสรุ่น
TGRW-07L
TGRW-08L
TGRW-10L
TGRW-12L
TGRW-13L
TGRW-14L
TGRW-17L
TGRW-19L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แว่นตาหนา
(มิลลิเมตร)
ประแจชนิดหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 338.69

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 7 7 5.1 4989999206715 415-9578 36g

฿ 341.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 8 7 5.1 4989999206722 415-9586 35g

฿ 380.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 180 10 7.7 5.8 4989999206739 415-9594 59g

฿ 450.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 207 12 8.7 6.4 4989999206746 415-9608 82g

฿ 467.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 220 13 9.3 6.7 4989999206753 415-9616 107g

฿ 512.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 235 14 9.4 7.4 4989999206760 415-9624 131g

฿ 627.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 275 17 10.9 8.8 4989999206777 415-9632 208g

฿ 698.00

TRC GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 305 19 11.5 9.5 4989999206784 415-9641 260g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1