(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGRN-08 |
TGRN-10 |
TGRN-12 |
TGRN-13 |
TGRN-14 |
TGRN-17 |
TGRN-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 136 | 8 | 7 | 4.7 | 4989999461213 | 329-3858 | 32 ก | ||
฿ 492.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 10 | 7.7 | 5.4 | 4989999461220 | 329-3866 | 48 ก | ||
฿ 567.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 174 | 12 | 8.7 | 6.0 | 4989999461237 | 329-3874 | 74 ก | ||
฿ 600.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 13 | 9.3 | 6.2 | 4989999461244 | 329-3882 | 86 ก | ||
฿ 638.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 193 | 14 | 9.4 | 6.9 | 4989999461251 | 329-3891 | 113 กรัม | ||
฿ 751.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 233 | 17 | 10.9 | 8.3 | 4989999461268 | 329-3904 | 185 ก | ||
฿ 831.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 19 | 11.5 | 9 | 4989999461275 | 329-3912 | 210 ก |
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
· เนื่องจากเป็นแบบตรง จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบและลึก
·ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ ชุบผิวโครเมี่ยม จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· ทำจากเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมทั่วไป
ใช้เฟือง 72 ซี่ฟัน เพื่อให้ได้มุมฟีด 5°
· ชนิดกระจกที่มีคุณสมบัติการสัมผัสที่ดีและพื้นผิวโลหะที่สวยงาม
รหัสรุ่น |
---|
TGRN-08 |
TGRN-10 |
TGRN-12 |
TGRN-13 |
TGRN-14 |
TGRN-17 |
TGRN-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แว่นตาหนา (มิลลิเมตร) |
ประแจชนิดหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 136 | 8 | 7 | 4.7 | 4989999461213 | 329-3858 | 32 ก | ||
฿ 492.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 10 | 7.7 | 5.4 | 4989999461220 | 329-3866 | 48 ก | ||
฿ 567.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 174 | 12 | 8.7 | 6.0 | 4989999461237 | 329-3874 | 74 ก | ||
฿ 600.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 13 | 9.3 | 6.2 | 4989999461244 | 329-3882 | 86 ก | ||
฿ 638.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 193 | 14 | 9.4 | 6.9 | 4989999461251 | 329-3891 | 113 กรัม | ||
฿ 751.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 233 | 17 | 10.9 | 8.3 | 4989999461268 | 329-3904 | 185 ก | ||
฿ 831.00 |
GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 19 | 11.5 | 9 | 4989999461275 | 329-3912 | 210 ก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง