(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขัน เฟือง/เกียร์ (แบบรวม) TGR-C8 ถึง 24

ประแจขัน เฟือง/เกียร์ (แบบรวม) TGR-C8 ถึง 24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 728.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGR-C8
TGR-C9
TGR-C10
TGR-C11
TGR-C12
TGR-C13
TGR-C14
TGR-C15
TGR-C17
TGR-C18
TGR-C19
TGR-C24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แว่นตาหนา
(มิลลิเมตร)
ประแจชนิดหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 728.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 144 8 7.4 4.7 4989999393194 279-5060 50 กรัม

฿ 741.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 9 7.4 5.3 4989999393200 279-5078 60 กรัม

฿ 785.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 158 10 8.4 5.7 4989999393217 279-5086 70 ก

฿ 811.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 165 11 8.4 6.1 4989999393224 279-5094 80 กรัม

฿ 848.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 173 12 8.4 6.4 4989999393231 279-5108 90 ก

฿ 895.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 182 13 8.4 6.6 4989999393248 279-5116 110 ก

฿ 954.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 190 14 8.4 7.3 4989999393255 279-5124 120 ก

฿ 998.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 202 15 8.4 7.5 4989999393262 279-5132 130 ก

฿ 1,122.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 229 17 10.0 7.9 4989999393286 279-5159 210 ก

฿ 1,192.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 240 18 11.5 8.4 4989999393293 279-5167 230 ก

฿ 1,237.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 252 19 11.5 8.7 4989999393309 279-5175 240 ก

฿ 1,572.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 296 24 13.5 11.0 4989999393330 279-5205 450 ก

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท
    การรวมกัน
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    มี
  • หมุนได้ (เฟล็กซ์)
    ไม่มี
  • มุม ออฟเซ็ท(°)
    15
  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    รายการเดี่ยว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าวานาเดียมโครเมี่ยม
  • กระบวนการเตรียมผิว
    ชุบผิวโครเมี่ยม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไปข้างหน้าและย้อนกลับถูกสลับด้วย ขาพิน
·ด้วยการ การชุบผิวฮาร์ดโครม สวยงาม
·ใช้ เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน
·ประแจมีการ การออกแบบ กันลื่นจับ โบลท์ และ น็อต อย่างแน่นหนา

รหัสรุ่น
TGR-C8
TGR-C9
TGR-C10
TGR-C11
TGR-C12
TGR-C13
TGR-C14
TGR-C15
TGR-C17
TGR-C18
TGR-C19
TGR-C24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แว่นตาหนา
(มิลลิเมตร)
ประแจชนิดหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 728.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 12 วัน 144 8 7.4 4.7 4989999393194 279-5060 50 กรัม

฿ 741.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 150 9 7.4 5.3 4989999393200 279-5078 60 กรัม

฿ 785.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 158 10 8.4 5.7 4989999393217 279-5086 70 ก

฿ 811.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 165 11 8.4 6.1 4989999393224 279-5094 80 กรัม

฿ 848.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 173 12 8.4 6.4 4989999393231 279-5108 90 ก

฿ 895.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 182 13 8.4 6.6 4989999393248 279-5116 110 ก

฿ 954.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 190 14 8.4 7.3 4989999393255 279-5124 120 ก

฿ 998.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 202 15 8.4 7.5 4989999393262 279-5132 130 ก

฿ 1,122.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 229 17 10.0 7.9 4989999393286 279-5159 210 ก

฿ 1,192.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 240 18 11.5 8.4 4989999393293 279-5167 230 ก

฿ 1,237.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 252 19 11.5 8.7 4989999393309 279-5175 240 ก

฿ 1,572.00

GEAR WRENCHES COMBINATION 1 ชิ้น 1 วัน 296 24 13.5 11.0 4989999393330 279-5205 450 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ไปข้างหน้าและย้อนกลับเป็นประเภท ขาพิน สลับ
● กระบวนการแปรรูป ชุบผิวโครเมี่ยม ความแข็ง สวยงาม
● เนื่องจากส่วนประแจเป็น สเปค ไม่ลื่นจึงให้จับ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย อย่างแน่นหนา
● มีการใช้ เฟือง/เกียร์ มี ฟัน 72 ฟัน