(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความ ความแม่นยำ ยิ่งขึ้นของส่วน ปลาย จำเป็นสำหรับการตกแต่งการปรับเปลี่ยนและการปัดเศษเข้ามุมของแม่พิมพ์ต่างๆ
·มีขนาด อนุภาค ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตกแต่ง แม่พิมพ์ โลหะที่ งานละเอียด
· ฐานรองโลหะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้พอดีกับวัสดุชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตกแต่งแม่พิมพ์ต่างๆการปรับเปลี่ยนการปัดมุมและการ งานลับคม/งานเจียรไน ใบมีดต่างๆ
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง ริบ สำหรับแม่พิมพ์พลาสติก
·รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการลบมุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TK-1 |
TK-2 |
TK-3 |
TK-4 |
TK-5-Y |
TK-6-Y |
TK-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | รหัสของทรัสโก้ | มวล | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.00 ฿ 913.12 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 215 | แบน (กว้าง) 10.0 × (ความหนา) 0.7 | 352-0935 | 49.0 ก | SK120 | ||
฿ 1,256.00 ฿ 800.07 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | แบน (กว้าง) 8.2 × (ความหนา) 0.6 | 352-0927 | 31.0 ก | SK120 | ||
฿ 980.00 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 185 | แบน (กว้าง) 6.2 × (ความหนา) 0.6 | 352-0919 | 19.0 ก | SK120 | ||
฿ 860.00 ฿ 509.03 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | แบน (กว้าง) 3.2 × (หนา) 0.6 | 352-0901 | 8.0 ก | SK120 | ||
฿ 698.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | แบน ละเอียด (กว้าง) 2.5 x (หนา) 0.5 | 430-6961 | 2.7 ก | SK-2 | ||
฿ 722.00 ฿ 596.30 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | ทรงเรียว ละเอียด (กว้าง) 4.0 x (หนา) 0.5 | 430-6970 | 7.4 ก | SK-2 | ||
฿ 574.00 ฿ 375.05 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 175 | แบบกลม (Φ) 1.0 | 430-6988 | 1.0 ก | วัสดุ ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง ( ขดลวด เหล็กกล้า ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ทรงเรียว | ขนาดอนุภาค(#) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 40 | คุณสมบัติ | ความ ความแม่นยำ ยิ่งขึ้นของส่วน ปลาย จำเป็นสำหรับการตกแต่งการปรับเปลี่ยนและการปัดเข้ามุมของแม่พิมพ์ต่างๆมี ขนาด อนุภาค เหมาะสมที่สุดสำหรับการตกแต่ง แม่พิมพ์ โลหะที่ งานละเอียดฐานรอง/แผ่นรอง โลหะมี ความยืดหยุ่น พอดีกับ วัสดุชิ้นงาน |
การใช้งาน | การตกแต่งแม่พิมพ์ต่างๆการปรับเปลี่ยนการปัดมุมและการ งานลับคม/งานเจียรไน ใบมีดต่างๆการแปรรูปร่อง ริบ ของแม่พิมพ์พลาสติกรูขนาดเล็กลบมุม ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง