(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ตะไบ เพชรที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะจาก บริษัท vallorbe ของสวิส
· ตะไบ โลหะ:งานละเอียด มิติ สูง พร้อมการดัดปานกลาง
·เพชร:เพชรสั่งทำพิเศษมีความทนทานต่อการขัดถูและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน
·การ การเคลือบผิว:เนื่องจากมีความสม่ำเสมอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะจึงแข็งแรงและทนทานต่อการหลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานเจียรไนและงานขัดเงาวัสดุแข็ง
· สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก / งานลบขอบ/ งานเจียรไน / ขัดเงาแกน/ การขัดเงา ฯลฯ
· โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,239.34 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ครึ่งวงกลม | 4989999239812 | 437-2999 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 170 | ครึ่งวงกลม | 4989999293111 | 328-9176 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 325 | ครึ่งวงกลม | 4989999424652 | 302-2161 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | ครึ่งวงกลม | 4989999424645 | 302-2153 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | ครึ่งวงกลม | 4989999239829 | 437-3006 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | สามเหลี่ยม | 4989999239836 | 437-3014 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 170 | สามเหลี่ยม | 4989999293104 | 328-9168 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 325 | สามเหลี่ยม | 4989999293081 | 328-9141 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | สามเหลี่ยม | 4989999293098 | 328-9150 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | สามเหลี่ยม | 4989999239843 | 437-3022 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบน | 4989999239850 | 437-3031 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | แบน | 4989999293074 | 328-9133 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.11 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 325 | แบน | 4989999424638 | 302-2145 | 4 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | แบน | 4989999424621 | 302-2137 | 4 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | แบน | 4989999239867 | 437-3049 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบเหลี่ยม | 4989999239874 | 437-3057 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 170 | แบบเหลี่ยม | 4989999293142 | 328-9206 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | แบบเหลี่ยม | 4989999293128 | 328-9184 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | แบบเหลี่ยม | 4989999293135 | 328-9192 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | แบบเหลี่ยม | 4989999239881 | 437-3065 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบกลม | 4989999239898 | 437-3073 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 170 | แบบกลม | 4989999293067 | 328-9125 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | แบบกลม | 4989999293159 | 328-9214 | 5 กรัม | ||
฿ 1,219.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | แบบกลม | 4989999293166 | 328-9222 | 5 กรัม | ||
฿ 1,249.26 | TRC DIAMOND FILE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | แบบกลม | 4989999239904 | 437-3081 | 5 กรัม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 140 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ตะไบเพชรขนาดเล็ก | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 40 | คุณสมบัติ | เป็น ตะไบ เพชรที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งใช้โลหะจาก บริษัท สวิสบาร์โรบตะไบ โลหะ:งานละเอียด ของขนาดพร้อมการดัดปานกลางเพชร:เพชรสั่งทำพิเศษมีความทนทานต่อการขัดถูและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไนการเคลือบผิว:เนื่องจากมีความสม่ำเสมอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะจึงแข็งแรงและทนทานต่อการหลุดออก |
การใช้งาน | เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา วัตถุแข็งรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก / ลบคม / งานลับคม/งานเจียรไน / คอร์/แกน งานลับคม/งานเจียรไน / ขัดเงา ฯลฯเหมาะสำหรับงานละเอียดอ่อน | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ (HRC 45 องศา), นิกเกิล สารขัดถู เพชร ( กาว ไฟฟ้า), โครเมี่ยม (การเคลือบผิว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง