(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ตะไบ เพชรที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะจาก บริษัท Vallorbe ของสวิส
· ฐานรอง/แผ่นรอง ตะไบ : ความแม่นยำ มิติสูงและการโค้งงอปานกลาง
·เพชร: เพชรสั่งทำพิเศษมีความต้านทานการสึกหรอและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
·การ การเคลือบผิว: เนื่องจากมีความสม่ำเสมอจึงมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะ สูง และยากที่จะหลั่งออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา วัตถุแข็ง
·รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กการลบคมการเจียรการขัดแกนการขัดเงา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TMIS1 |
TMIS2 |
TMIS3 |
TMIS4 |
TMIS5 |
TMIS6 |
TNF12120 |
TNF12170 |
TNF1280 |
TNF32120 |
TNF32170 |
TNF3280 |
TNF42120 |
TNF42170 |
TNF4280 |
TNF52120 |
TNF52170 |
TNF5280 |
TNF62120 |
TNF62170 |
TNF6280 |
TNFS1 |
TNFS2 |
TNFS3 |
TNFS4 |
TNFS5 |
TNFS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | ประเภทรายละเอียด | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รูปทรง | คลองเลื่อย เนื้อหา | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,425.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 ~ 170 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | ละเอียด (# 170):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม สองตัด (# 120):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม | 328-9061 | 73 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 6,236.01 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | ละเอียด (# 170):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม สามเหลี่ยม แบบเหลี่ยม | 328-9079 | 63 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 6,127.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | ตัดครั้งที่สอง (# 120):แบนครึ่งวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมและ แบบเหลี่ยม | 328-9087 | 63 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 3,716.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 ~ 170 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | แบน:ละเอียด (# 170), กลาง (# 120), หยาบ (# 80) | 328-9095 | 28 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 3,716.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 ~ 170 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | ครึ่งวงกลม:ละเอียด (# 170) ปานกลาง (# 120) หยาบ (# 80) | 328-9109 | 28 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 3,716.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 ~ 170 | วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย ตะไบเพชรขนาดเล็ก | 40 | - | แบบกลม:ละเอียด (# 170), กลาง (# 120), หยาบ (# 80) | 328-9117 | 28 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบน | - | 302-2358 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบน | - | 302-2340 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบน | - | 302-2366 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | สามเหลี่ยม | - | 328-9303 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | สามเหลี่ยม | - | 328-9290 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | สามเหลี่ยม | - | 328-9311 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบเหลี่ยม | - | 328-9338 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบเหลี่ยม | - | 328-9320 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบเหลี่ยม | - | 328-9346 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | ครึ่งวงกลม | - | 302-2382 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | ครึ่งวงกลม | - | 302-2374 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | ครึ่งวงกลม | - | 302-2391 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 120 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบกลม | - | 328-9362 | 7 ก | ||
฿ 1,470.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 170 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบกลม | - | 328-9354 | 7 ก | ||
฿ 1,603.00 | DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 80 | วัตถุ เดียว | ตะไบเข็มเพชร | 70 | แบบกลม | - | 328-9371 | 7 ก | ||
฿ 9,090.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | ละเอียด (# 170):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม สองตัด (# 120):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม | 328-9231 | 73 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 7,353.00 | DIAMONDFILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | ละเอียด (# 170):แบนครึ่ง แบบกลม แบบกลม สามเหลี่ยม แบบเหลี่ยม | 328-9249 | 63 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 7,353.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | ตัดครั้งที่สอง (# 120):แบนครึ่งวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมและ แบบเหลี่ยม | 328-9257 | 63 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 4,756.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | แบน:ละเอียด (# 170), กลาง (# 120), หยาบ (# 80) | 328-9265 | 28 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 4,756.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | ครึ่งวงกลม:ละเอียด (# 170) ปานกลาง (# 120) หยาบ (# 80) | 328-9273 | 28 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 4,756.00 | TRC DIAMOND FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ชุดตะไบเพชร | - | - | แบบกลม:ละเอียด (# 170), กลาง (# 120), หยาบ (# 80) | 328-9281 | 28 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | คุณสมบัติ | เป็น ตะไบ เพชรที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งใช้โลหะจาก บริษัท สวิสบาร์โรบตะไบ โลหะ:งานละเอียด ของขนาดพร้อมการดัดปานกลางเพชร:เพชรสั่งทำพิเศษมีความทนทานต่อการขัดถูและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไนการเคลือบผิว:เนื่องจากมีความสม่ำเสมอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะจึงแข็งแรงและทนทานต่อการหลุดออก | การใช้งาน | เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา วัตถุแข็งรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก / ลบคม / งานลับคม/งานเจียรไน / คอร์/แกน งานลับคม/งานเจียรไน / ขัดเงา ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ (HRC 45 องศา) นิกเกิล สารขัดถู เพชร ( กาว ไฟฟ้า) โครเมี่ยม (การเคลือบผิว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง