(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โบรอน คาร์ไบด์ ถูก เผาผนึก ที่อุณหภูมิสูงและหินเจียรมีความแข็งแรงที่สำคัญ
·ส่วน มือจับ ทำจาก เรซิ่น ทน น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคว้านและ งานขัด
รหัสสินค้า |
---|
GB1000VS |
GB320M |
GG180C |
GG600S |
GR240C |
GW120C |
GY400F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.00 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1,000 | สำหรับการเคลือบสีดำ / งานละเอียด | 471-9841 | ||
฿ 519.00 | HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 | สีน้ำเงิน / สำหรับการตกแต่งแบบ มาตรฐาน | 220-8342 | ||
฿ 519.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | สีเทา / การขัดเงา หยาบ | 471-9832 | ||
฿ 519.00 | HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | สีเขียว:เพื่อความแม่นยำสูงสุด | 220-8369 | ||
฿ 519.00 | HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | สีแดง - สำหรับการขัดผิวหยาบ | 220-8334 | ||
฿ 519.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | สีขาว, การขัดเงา | 471-9824 | ||
฿ 519.00 | HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | การขัดเงา | 220-8351 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มือหิน / แร็ปเปอร์ | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 150 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 | มวล | 28 ก |
คุณสมบัติ | โบรอน คาร์ไบด์ ถูก เผาผนึก ที่อุณหภูมิสูงและหินเจียรมีความแข็งแรงที่สำคัญส่วน มือจับ ทำจาก เรซิ่น ทน น้ำมัน | การใช้งาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคว้านและ งานขัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง