(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ที่ มือจับ ตะไบ ที่ใช้งานง่ายและป้องกันการลื่นไถล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตะไบ เหล็กที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
GME900LL |
GME900M |
GME900S |
GME900SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ตะไบ ใช้ได้ (มิลลิเมตร) | ขนาด มือจับ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125.00 | STEEL FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 350 / 400 | LL | - | 374-7298 | 75 ก | ไม้ | ||
฿ 103.00 | STEEL FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 200 / 250 | M | - | 175-7598 | 10 ก | ไม้เบ็ดเตล็ด | ||
฿ 99.00 | STEEL FILES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 150 | S | - | 175-7580 | 10 ก | ไม้เบ็ดเตล็ด | ||
฿ 95.00 | STEEL FILES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 75-150 | เอสเอส | 4989999032437 | 374-7280 | 25 ก | ไม้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ งานรีด | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | คุณสมบัติ | ที่ มือจับ ตะไบ ที่ใช้งานง่ายและป้องกันการลื่นไถล |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ตะไบ งานเหล็กที่เหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง