(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ใช้แรงงานมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นการขัดผิวโลหะ แผ่น ขั้นกลางการกัดหยาบของแผ่นพลาสเตอร์พลาสติกและ ไม้ การลบคมการขจัด สนิม ออกจากโลหะการลอก แปรงทาสี ฯลฯ .
·แตกต่างจากใบมีดทั่วไปคือปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่า
·ใบมีดทำจากเหล็กคุณภาพสูงชุบแข็งเป็นพิเศษตามด้วย Parkerizing เพื่อป้องกันสนิมซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะ แผ่น ลาสเตอร์บอร์ดพลาสติกและ ไม้
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 140 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 | ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์ |
รหัสของทรัสโก้ | 377-1121 | มวล(ก.) | 53 | คุณสมบัติ | เครื่องมือ ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ช่วยให้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ยุ่งยากเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเช่นการ ขัด ผิวโลหะ แผ่น ขั้นกลางการ งานลับคม/งานเจียรไน พลาสเตอร์ กระดาน พลาสติกและไม้อย่างหยาบการลบมุมการกำจัด สนิม การลอก แปรงทาสี และอื่น ๆซึ่งแตกต่างจากใบมีดทั่วไปคือปลอดภัยมากและทุกคนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายใบมีดลบคม ทำจาก เหล็ก ชุบแข็งคุณภาพสูงซึ่งผ่านการ เหล็กกล้า เพื่อป้องกัน สนิม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน |
การใช้งาน | แผ่นโลหะแผ่นพลาสเตอร์พลาสติกเครื่องมือเจียรไม้ | วัสดุ ใบมีดลบคม | เหล็กกล้า | วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง