(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไฟล์สามารถตัดแผ่นยิปซัมชนิดแข็งพิเศษเช่นซุปเปอร์ฮาร์ดได้
·ใช้ ใบมีดลบคม เซรามิก ละเอียด รุ่นใหม่ที่มี ความทนทาน โดดเด่น
· "โครงสร้างกระสวย" พร้อมใบมีดแกว่ง
·ตัดเสือได้ยากมาก
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความทนทาน ที่สูงกว่า ตะไบ ตะไบ 10 เท่า
·โครงสร้างกระสวยเพิ่มปริมาณการตัดขึ้น 20%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดแผ่นยิปซัมคาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
TBY-SH130 |
TBY-SH180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,521.70 | TJD FILE SETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 151 | 39 | 20 | 4975364057112 | 396-6755 | 91 | ||
฿ 1,994.70 | TJD FILE SETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | 49 | 18 | 4975364057105 | 396-6763 | 123 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | คุณสมบัติ | ตะไบสามารถตัดแผ่นยิปซัมชนิดแข็งพิเศษเช่นซุปเปอร์ฮาร์ดได้มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม เซรามิก ละเอียด รุ่นใหม่ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีที่โดดเด่น"โครงสร้างกระสวย" ทำให้ ใบมีดลบคม สามารถ สวิง ได้สามารถผ่าเสือได้ยากสุด ๆ10 ตะไบโครงสร้างกระสวยเพิ่มปริมาณการตัดขึ้น 20% |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับตัดแผ่นยิปซัมคาร์ไบด์ | วัสดุ ใบมีดลบคม | เซรามิก ละเอียด รุ่นใหม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง