1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การ งานลับคม/งานเจียรไน เร็วกว่ากระดาษทราย 6 เท่าขึ้นไปโดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ากระดาษทรายประมาณ 100 เท่า
·สามารถบดพื้นผิวได้ทุกทิศทาง
·สามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม ได้อย่างง่ายดาย
· เครื่องมือ สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ อะลูมิเนียม และพลาสติก
·สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม / ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องขัดกระดาษทราย สำหรับ ไม้ อะลูมิเนียม และพลาสติก

รหัสสินค้า
SA-20A
SA-20C
SA-20S
SA-30A
SA-30C
SA-30S
SA-50A
SA-50C
SA-50S
SA-BLKA
SA-BLKC
SA-BLKS
SA-R5A
SA-R5C
SA-R5S
SA-R10A
SA-R10C
SA-R10S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 355.28

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180มีประโยชน์สำหรับงาน ละเอียด บนพื้นผิวเรียบแคบ22-45หยาบ4975364050472377-236525

฿ 355.28

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180มีประโยชน์สำหรับงาน ละเอียด บนพื้นผิวเรียบแคบ22-45ตัดครั้งที่สอง4975364050489377-237325

฿ 392.92

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180มีประโยชน์สำหรับงาน ละเอียด บนพื้นผิวเรียบแคบ22-45ละเอียด4975364050496377-238125

฿ 378.35

HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับ พื้นผิว เรียบแคบ25-50หยาบ4975364050441377-239025

฿ 455.66

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับ พื้นผิว เรียบแคบ25-50ตัดครั้งที่สอง4975364050458377-240325

฿ 455.66

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับ พื้นผิว เรียบแคบ25-50ละเอียด4975364050465377-241125

฿ 605.14

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 150สำหรับพื้นผิวเรียบกว้าง50-50หยาบ4975364050410377-242095

฿ 605.14

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 150สำหรับพื้นผิวเรียบกว้าง50-50ตัดครั้งที่สอง4975364050427377-243895

฿ 452.25

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150สำหรับพื้นผิวเรียบกว้าง50-50ละเอียด4975364050434377-244695

฿ 288.19

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 56การขัดเงา35-37หยาบ4975364050595377-257833

฿ 175.32

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 56การขัดเงา35-37ตัดครั้งที่สอง4975364050601377-258633

฿ 288.19

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 56การขัดเงา35-37ละเอียด4975364050618377-259433

฿ 333.05

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งขนาดเล็ก / รู แบบกลม1220-หยาบ4975364050656377-269122

฿ 333.05

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งขนาดเล็ก / รู แบบกลม1220-ตัดครั้งที่สอง4975364050663377-270522

฿ 333.05

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งขนาดเล็ก / รู แบบกลม1220-ละเอียด4975364050670377-271322

฿ 402.33

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งและรูกลม2019-หยาบ4975364050625377-266732

฿ 402.33

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งและรูกลม2019-ตัดครั้งที่สอง4975364050632377-267532

฿ 402.33

TJD HAND LAPPERS 1 ชิ้น 31 วัน 180สำหรับพื้นผิวโค้งและรูกลม2019-ละเอียด4975364050649377-268332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มือหิน / แร็ปเปอร์ ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว คุณสมบัติ สามารถบดได้เร็วขึ้น 6 เท่าหรือมากกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ากระดาษทรายประมาณ 100 เท่าหรือมากกว่าสามารถบดพื้นผิวได้ทุกทิศทางใบมีดลบคม สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
การใช้งาน เครื่องขัดสำหรับเจียรไม้อลูมิเนียมและพลาสติก วัสดุ ใบมีดลบคม สเตนเลส วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น ABS