1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อ มินิ เฟลท์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.) อัตราเร็วในการหมุน การทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 5000【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล้อ มินิ เฟลท์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.) อัตราเร็วในการหมุน การทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารขัดถู ที่มี น้ำมัน และ จาระบี สีเขียวซึ่งสามารถใช้งานได้ตามที่เป็นอยู่สร้าง พื้นผิว สำเร็จรูปที่สวยงาม
·เป็น ล้อ เฟลท์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายมีสองประเภทคือประเภทแบนและแบบเปลือก
·สามารถใช้ได้กับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระจก การขัดเงา และ การขัดเงา สุดท้ายในชิ้นส่วนที่ละเอียด
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น น้ำมัน เคลือบสีแดง - เขียว - ไขมันชนิดโปรดใช้ตามที่มันเป็น พื้นผิว สำเร็จที่สวยงามสามารถรับได้
● ล้อ เฟลท์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย มี 2 ประเภท: ชนิดแบน และประเภทเปลือก

การใช้

● การตกแต่ง พื้นผิว กระจกและการ การขัดเงา ของรายละเอียด
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า

สเปค

● SPQ (กล่อง): 20
รหัสสินค้า
SF1015H-B
SF1015S-B
SF1520H-B
SF1520S-B
SF205S-B
SF612H-B
SF612S-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,463.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1015ประเภทของเปลือกหอย143-546930 / กล่อง

฿ 2,463.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015แบน143-545130 / กล่อง

฿ 2,929.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1520ประเภทของเปลือกหอย143-550740/กล่อง

฿ 2,929.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1520แบน143-549340/กล่อง

฿ 3,166.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 205แบน144-185030 / กล่อง

฿ 2,156.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 612ประเภทของเปลือกหอย143-542620 / กล่อง

฿ 2,156.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 612แบน143-541820 / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา วัสดุ เฟลท์
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 5000 ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) 10
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 35 คุณสมบัติ สารขัดถู ชนิดเคลือบรูจสีเขียวชนิด น้ำมัน และ จาระบี ที่สามารถใช้งานได้ตามที่เป็นอยู่สร้าง พื้นผิว สำเร็จรูปที่สวยงามเป็น ล้อ เฟลท์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายมีประเภทแบนและลูกปืนใหญ่ใช้ได้ทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไป เครื่องมือ ใช้ เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้า