(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดแข็งสำหรับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·สวมใส่น้อยลงและเสียดสีได้ดีเนื่องจาก ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนซึ่งได้รับการบีบอัดและชุบแข็งอย่างเหมาะสม
·ทำงานเงียบไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหมือนหินเจียร ยาง สร้างฝุ่นน้อยและไม่แตก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ขัดเงา และการ การขัดเงา สเตนเลส อะลูมิเนียม และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
·งานเส้นผม
·ขัดแม่พิมพ์ให้เสร็จ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SN10131000 |
SN10131500 |
SN1013240 |
SN1013320 |
SN1013600 |
SN1013800 |
SN13131000 |
SN13131500 |
SN1313240 |
SN1313320 |
SN1313600 |
SN1313800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1000 | ส้ม | 143-3407 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1500 | สีเหลือง | 143-3415 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 240 | สีม่วง | 143-3369 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 320 | สีน้ำตาล | 143-3377 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 600 | สีเขียว | 143-3385 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 800 | สีน้ำเงิน | 143-3393 | 25 / กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | 1000 | ส้ม | 143-3466 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | 1500 | สีเหลือง | 143-3474 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | 240 | สีม่วง | 143-3423 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | 320 | สีน้ำตาล | 143-3431 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 13 | 600 | สีเขียว | 143-3440 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,900.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 13 | 800 | สีน้ำเงิน | 143-3458 | 40/กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 10 |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | คุณสมบัติ | ชนิดแข็งสำหรับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไปสวมใส่น้อยลงและเสียดสีได้ดีเนื่องจาก ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนซึ่งได้รับการบีบอัดและชุบแข็งอย่างเหมาะสมทำงานเงียบไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหมือนหินเจียร ยาง สร้างฝุ่นน้อยและไม่แตก | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง