(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้กับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·เส้นใย ไนล่อน ทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อหลีกเลี่ยงการโกนออกจาก วัสดุ ขัดมันมากเกินไป
· วัสดุ สารขัดถู จะยึดติดกับ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นใย ไนล่อน โดยใช้ กาว เรซิ่น พิเศษซึ่งทนต่อสารเคมีและน้ำได้ดีเยี่ยมและมี ความยืดหยุ่น เหนือกว่า
·การทำงานอัตโนมัติจะสร้าง พื้นผิว ใหม่อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงยากที่จะอุดตันและให้ความหยาบของ พื้นผิว สม่ำเสมอของ พื้นผิว สำเร็จรูปตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย
·คง รูปทรง เป็นเวลานานชิป IC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัด แปรงทาสี และ การขัดเงา ก่อน การชุบผิวเหมาะสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส เหล็กโลหะผสม ไม้ และพลาสติก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(แอร์ + แบบใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนผ้าที่ ผ้านอนวูฟเวน (แผ่น) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,893.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 120 | 40 | 4989999159325 | 114-8338 | 565 / กล่อง | ||
฿ 3,014.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 240 | 46 | 4989999159332 | 114-8346 | 565 / กล่อง | ||
฿ 1,893.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 320 | 50 | 4989999159349 | 114-8494 | 565 / กล่อง | ||
฿ 3,014.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 600 | 55 | 4989999159356 | 114-8508 | 565 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 1000 | 24 | 4989999393811 | 768-3049 | 135 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 120 | 21 | 4989999393828 | 768-3057 | 145 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 180 | 22 | 4989999393835 | 768-3065 | 152 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 240 | 22 | 4989999393842 | 768-3073 | 137 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 320 | 23 | 4989999393859 | 768-3081 | 137 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 400 | 23 | 4989999393866 | 768-3090 | 135 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 600 | 24 | 4989999393873 | 768-3103 | 135 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 120 | 21 | 4989999165005 | 173-0347 | 195 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 240 | 22 | 4989999165012 | 173-0355 | 195 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 320 | 23 | 4989999165029 | 173-0363 | 195 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 600 | 24 | 4989999165043 | 173-0371 | 195 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 120 | 27 | 4989999165173 | 173-0398 | 250 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 50 | 240 | วันที่ 31 | 4989999165180 | 173-0401 | 250 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 320 | 33 | 4989999165197 | 173-0410 | 250 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 50 | 600 | 40 | 4989999165210 | 173-0428 | 250 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 60 | 120 | 27 | 4989999165227 | 173-0444 | 285 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 240 | วันที่ 31 | 4989999165234 | 173-0452 | 285 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 320 | 33 | 4989999165241 | 173-0461 | 285 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 600 | 40 | 4989999165265 | 173-0479 | 285 / กล่อง | ||
฿ 1,456.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 120 | 40 | 4989999159288 | 114-8290 | 445 / กล่อง | ||
฿ 2,312.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 240 | 46 | 4989999159295 | 114-8303 | 445 / กล่อง | ||
฿ 2,312.00 | WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 320 | 50 | 4989999159301 | 114-8311 | 445 / กล่อง | ||
฿ 1,456.00 | WHEELSWITHNYLONAXIS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 600 | 55 | 4989999159318 | 114-8320 | 445 / กล่อง | ||
฿ 3,014.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 1000 | 55 | 4989999392975 | 768-3014 | 513 / กล่อง | ||
฿ 3,014.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 180 | 46 | 4989999392982 | 768-3022 | 630 / กล่อง | ||
฿ 3,014.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 400 | 50 | 4989999392999 | 768-3031 | 563 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 100 | 24 | 4989999393880 | 768-3111 | 180 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | SHANKMOUNTEDNYLONWHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 180 | 22 | 4989999393897 | 768-3120 | 208 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 400 | 23 | 4989999393903 | 768-3138 | 183 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 100 | 40 | 4989999393910 | 768-3146 | 236 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 180 | 30 | 4989999393927 | 768-3154 | 266 / กล่อง | ||
฿ 1,793.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 400 | 33 | 4989999393934 | 768-3162 | 256 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | SHANKMOUNTEDNYLONWHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 1000 | 40 | 4989999393941 | 768-3171 | 252 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 180 | 30 | 4989999393958 | 768-3189 | 300 / กล่อง | ||
฿ 2,000.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 400 | 33 | 4989999393965 | 768-3197 | 285 / กล่อง | ||
฿ 2,312.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 1000 | 55 | 4989999393972 | 768-3201 | 426 / กล่อง | ||
฿ 2,312.00 | SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 180 | 46 | 4989999393989 | 768-3219 | 503 / กล่อง | ||
฿ 2,312.00 | TRC1 SHANK MOUNTED NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 400 | 50 | 4989999393996 | 768-3227 | 436 / กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง