1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" เพลา ล้อ อ่อน" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRC FLAP WHEELS

" เพลา ล้อ อ่อน" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,597.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับโลหะธรรมดา
·เนื่องจากมีการ แผ่นสลิท ลงในผ้า การขัดเงา อย่างประณีตจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่ผิดปกติและชิ้นส่วน ละเอียด
· คุณสมบัติ ป้องกันการอุดตัน
·สามารถใช้ขัดได้โดยให้สัมผัสที่นุ่มนวล
·มีการปรับปรุงความเก่งกาจในการ งานลับคม/งานเจียรไน ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะของพนังด้วย เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบพื้นผิว ไม้ และพลาสติกและสำหรับงาน งานขัด แสง
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(แอร์ + แบบใช้ไฟฟ้า)

รหัสสินค้า
YS525-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,597.40

TRC FLAP WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ขนาดอนุภาค(#) 40
ประเภทรายละเอียด OD 40/50 มม จำนวนใบมีด(แผ่น) ประมาณ 35 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 10000
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) 5 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40 รหัสของทรัสโก้ 117-7028
มวล(ก.) 290 / กล่อง คุณสมบัติ สำหรับโลหะทั่วไปเนื่องจากผ้า การขัดเงา เป็น แผ่นสลิท อย่างประณีตจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่ผิดปกติและชิ้นส่วน ละเอียดคุณสมบัติ ป้องกันการอุดตันสามารถใช้ขัดเงาได้อย่างนุ่มนวลได้รับการปรับปรุงความเก่งกาจในการ งานลับคม/งานเจียรไน ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะของพนังด้วย เพลา เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(แอร์ + แบบใช้ไฟฟ้า)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YS525-40 ในชุด " เพลา ล้อ อ่อน" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)