(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับโลหะธรรมดาเนื่องจากฝังผ้า การขัดเงา ในลักษณะที่คลุม ฐานรอง/แผ่นรอง จึงสามารถขัดด้านล่างและด้านข้างพร้อมกันได้ได้รับการปรับปรุงความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน ในขณะที่ยังคงลักษณะของ ล้อ พนัง หัวขัดมีแกน
·ไม่เกิดการอุดตันช่วยให้ การขัดเงา เรียบสม่ำเสมอตลอด
·การทำงานอัตโนมัติช่วยให้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างต่อเนื่องด้วยพื้นผิวที่มี สารขัดถู ใหม่
· วัสดุ ขัดเงาไม่ไหม้หรือบิดเบี้ยวเนื่องจากผลกระทบจากการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา พื้นผิวด้านล่างมุมพื้นผิวเรียบและพื้นผิวโค้ง
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(แอร์ + แบบใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
CP43-40 |
CP43-60 |
CP43-80 |
CP43-100 |
CP43-120 |
CP43-150 |
CP43-180 |
CP43-240 |
CP43-320 |
CP43-400 |
CP64-40 |
CP64-60 |
CP64-80 |
CP64-100 |
CP64-120 |
CP64-150 |
CP64-180 |
CP64-240 |
CP64-320 |
CP64-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | จำนวนใบมีด (แผ่น) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 30 | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 35 | 5000 | 117-8113 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 30 | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 56 | 5000 | 117-8121 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 30 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 60 | 5000 | 117-8156 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 30 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 65 | 5000 | 117-8164 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 30 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 70 | 5000 | 117-8172 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 30 | 150 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 70 | 5000 | 117-8199 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 30 | 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 75 | 5000 | 117-8202 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 30 | 240 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 95 | 5000 | 117-8211 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 30 | 320 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 100 | 5000 | 117-8229 | 270 / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 30 | 400 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 100 | 5000 | 118-1297 | 270 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 55 | 3000 | 118-1301 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 85 | 3000 | 118-1319 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 95 | 3000 | 118-1327 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 105 | 3000 | 118-1335 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 115 | 3000 | 118-1343 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,661.60 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 150 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 115 | 3000 | 118-1351 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 120 | 3000 | 118-1360 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 240 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 155 | 3000 | 118-1378 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,661.60 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 320 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | ประมาณ 160 | 3000 | 118-1386 | 520 / กล่อง | ||
฿ 2,647.74 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 40 | 400 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม | สูงประมาณ 165 | 3000 | 118-1394 | 520 / กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 5 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | คุณสมบัติ | สำหรับโลหะทั่วไปเนื่องจากฝังผ้า การขัดเงา ในลักษณะที่คลุม ฐานรอง/แผ่นรอง จึงสามารถขัดด้านล่างและด้านข้างพร้อมกันได้ได้รับการปรับปรุงความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน ในขณะที่ยังคงลักษณะของ ล้อ พนัง หัวขัดมีแกนช่วยให้การ การขัดเงา สม่ำเสมอจนถึงจุดสิ้นสุดโดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตันมันใช้การกระทำอัตโนมัติทำให้ พื้นผิว งานลับคม/งานเจียรไน ในการ การขัดเงา ใหม่อยู่ตลอดเวลาวัสดุ ขัดเงาไม่ไหม้หรือบิดเบี้ยวเนื่องจากเอฟเฟกต์การระบายความร้อนของอากาศ |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(แอร์ + แบบใช้ไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง