(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการ ความกด, ความอัด, ความดัน และความหนาแน่นสูงของขนสัตว์คุณภาพสูง (100%)
·ผ้าขนสัตว์ที่มีรอยหยักสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของ สารขัดถู ได้อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้โลหะ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะมีค่า / เซรามิก / แก้วและ วัสดุอื่น ๆ ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
53313 |
53314 |
53315 |
53316 |
53317 |
53318 |
53320 |
53351 |
53352 |
53353 |
53354 |
53357 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,173.05 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 35 | 297-4851 | 30.8 ก. / ถุง | ||
฿ 1,044.77 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 5 | 15 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 35 | 297-4860 | 31.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,215.52 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 15 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 35 | 297-4878 | 31.9 กรัม / ถุง | ||
฿ 1,160.90 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 16 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 34 | 297-4886 | 30.6 ก. / ถุง | ||
฿ 1,380.46 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 30 | 297-4894 | 35.3 กรัม / ถุง | ||
฿ 1,586.84 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 20 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 35 | 297-4908 | 40.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,917.34 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 20 | ทรงกระบอกแข็ง | 30000 | 35 | 297-4924 | 50.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,379.38 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 13 | รูปทรง เปลือก / แข็ง | 30000 | 35 | 297-4941 | 27.6 ก. / ถุง | ||
฿ 1,379.84 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 13 | รูปทรง เปลือก / แข็ง | 30000 | 37 | 297-4959 | 31.4 ก. / ถุง | ||
฿ 1,379.84 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | รูปทรง เปลือก / แข็ง | 30000 | 28 | 297-4967 | 30.5 ก. / ถุง | ||
฿ 1,586.37 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 13 | 20 | รูปทรง เปลือก / แข็ง | 30000 | 28 | 297-4975 | 37.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,894.49 | NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | 5 | ล้อ / แข็ง | 20000 | 40 | 297-4983 | 42.8 ก. / ถุง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ดรัม/ถังน้ำมัน | วัสดุ | หนัง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 10 | การใช้งาน | สามารถใช้โลหะ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะมีค่า / เซรามิก / แก้วและ วัสดุอื่น ๆ |
คุณสมบัติ | ความทนทาน เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการ ความกด, ความอัด, ความดัน และความหนาแน่นสูงของขนสัตว์คุณภาพสูง (100%)การลด ขน เป็นเนื้อเดียวกันช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของ สารขัดถู มากทำให้ได้การตกแต่งที่มั่นคง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง