1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

"เคลือบซอฟท์บัฟ" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,139.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หนังนิ่มที่สามารถยึดติดกับวัตถุดิบต่างๆได้ด้วยหน้าแปลนขนาดเล็ก
·การขัดผิวขั้นสุดท้ายการขัดเงาการขจัดสิ่งสกปรก ฯลฯ สามารถทำได้อย่างนุ่มนวลด้วยการใช้สารขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้โลหะ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะมีค่า / เซรามิก / แก้วและ วัสดุอื่น ๆ ได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
53717
53737
53741
53766
53771
53788
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 2,450.04

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2514ผ้าบัฟเส้นด้ายแบน / นุ่ม / ฝ้าย110003410297-500937.8 กรัม / ถุง

฿ 1,139.00

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 3010หนังแบน / นุ่ม / ผ้า150003510297-501740.2 ก. / ถุง

฿ 2,434.68

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2510ประเภทถ้วย / ผ้านุ่ม / ผ้า150004510297-502537.0 ก. / ถุง

฿ 2,023.95

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 258หนังแบน / นุ่ม / ชามัวร์200003710297-503339.6 ก. / ถุง

฿ 2,491.47

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2510แบบคัพ / หนังนิ่ม / ชามัวร์150004510297-504139.8 ก. / ถุง

฿ 1,816.18

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 306หนังแบน / แข็ง / ฝ้าย13000395297-505025.7 ก. / ถุง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา วัสดุ หนัง
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 การใช้งาน สามารถใช้โลหะ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะมีค่า / เซรามิก / แก้วและ วัสดุอื่น ๆ คุณสมบัติ หนังนิ่มที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ วัสดุ ต่างๆได้ด้วย หน้าแปลน ขนาดเล็กการขัดเงา ๆ การขัดเงา