1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" เครื่องขัดกระดาษทราย ฟองน้ำ " ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:3 มม.)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

" เครื่องขัดกระดาษทราย ฟองน้ำ " ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย ที่ใช้ โพลีเอสเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก
·มี ความยืดหยุ่น โดดเด่นจึงสามารถขัดพื้นผิวเรียบและโค้งได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
·ทวีคูณโดยแทบไม่มีการอุดตันลดการสร้างความร้อนบนพื้นผิวที่กำลังรับการบำบัด
·เส้นใยสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก กักเก็บอนุภาค สารขัดถู เพื่อ ความทนทาน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขัด ของผลิตภัณฑ์โลหะเล็กน้อย
·สำหรับซ่อมแซม สนิม และรอยขีดข่วนรวมทั้ง การขัดเงา
· การขัดเงา สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
48803
48805
48806
48813
48815
48816
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,219.01

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2012018000297-468119.5 ก. / ถุง

฿ 1,218.55

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2024018000297-469017.2 ก. / ถุง

฿ 1,234.06

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2040018000297-470319.2 ก. / ถุง

฿ 1,234.99

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3012015000297-471125.2 ก. / ถุง

฿ 1,219.63

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3024015000297-472023.6 ก. / ถุง

฿ 1,220.10

NNI WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3040015000297-473827.0 ก. / ถุง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 สี สีเทา ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 35
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) 3 การใช้งาน สำหรับงาน งานขัด แสงบนผลิตภัณฑ์โลหะขจัดคราบสนิมและตะไบและบังแดดสำหรับ การขัดเงา สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง และ อะลูมิเนียม คุณสมบัติ เครื่องขัดกระดาษทราย ด้วย โพลีเอสเตอร์ แข็งแรงมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและสามารถขัด พื้นผิว ได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องขูดระนาบ / พื้นผิว โค้งมีรูขุมขนมากมายและแทบไม่มีการอุดตันลดการสร้างความร้อนบนพื้นผิวที่กำลังรับการบำบัดยึด เม็ดสารขัดถู ด้วยเส้นใยทรงพลังและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม