(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย ไฟเบอร์โดยใช้ เส้นใย ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน
·มี ความยืดหยุ่น โดดเด่นจึงสามารถขัดและตกแต่งพื้นผิวเรียบและโค้งได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่เกิดรอยขีดข่วน
·สามารถใช้กับ เครื่องขัดกระดาษทราย เพื่อ กระบวนการแปรรูป ด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ การขัดเงา ทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึงงานไม้และพลาสติก
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือการตกแต่ง สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
·การปรับสภาพสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือการเชื่อมการกำจัด สนิม และสิ่งสกปรก
รหัสสินค้า |
---|
48705 |
48706 |
48715 |
48716 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,299.15 | NNI WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 7 | 180 | 38 | 297-4649 | 41.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,174.79 | NNI WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 7 | 320 | 38 | 297-4657 | 34.6 กรัม / ถุง | ||
฿ 1,364.50 | NNI WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 14 | 180 | 33 | 297-4665 | 55.2 ก. / ถุง | ||
฿ 1,362.42 | NNI WHEELS WITH NYLON AXIS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 14 | 320 | 33 | 297-4673 | 40.1 กรัม / ถุง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | สี | สีน้ำตาล | จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 10 |
การใช้งาน | สามารถใช้ การขัดเงา ทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงงานไม้และพลาสติกการแปรรูปเส้นผมและการตกแต่ง สเตนเลส และ อะลูมิเนียมการปรับสภาพของการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และการเชื่อมและการกำจัด สนิม และสิ่งสกปรก | คุณสมบัติ | เครื่องขัดกระดาษทราย ทำจาก เส้นใย ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวนด้วย ความยืดหยุ่น โดดเด่นจึงขัดและตกแต่งพื้นผิวที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ และโค้งได้อย่างนุ่มนวลเครื่องขัดกระดาษทราย ที่ขัดด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลที่สุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง