1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงหลายคม【10-40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แปรงหลายคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 141.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
·ชนิดของ ตะขอ และห่วงช่วยให้เปลี่ยนวัสดุขัดได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา และทำความสะอาด พื้นผิว เหล็ก สเตนเลส ไม้ และ วัสดุอื่น ๆ
·สำหรับการทำงานในส่วนที่มีรายละเอียด

คุณสมบัติ

● การเปลี่ยน สารขัดถู เป็นเรื่องง่ายด้วยประเภทเวลโคร

การใช้

● ขัดผิวและทำความสะอาดเหล็กสแตนเลสและงานไม้ ฯลฯ

คลองเลื่อย เนื้อหา

● 1 ตัว โฮลเดอร์ กระดาษ # 60 # 120 ต่อ 4 ชิ้น
รหัสสินค้า
TMS-F
TMS-N180
TMS-N240
TMS-N320
TMS-P60
TMS-P120
TMS-P240
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ประเภทรายละเอียด จำนวน / แพ็ค รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 394.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -เปลี่ยน เฟลท์10 ชิ้น408-929415 กรัม / แพ็ค

฿ 141.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 180ไนล่อน ทดแทน20 แผ่น408-926010 กรัม / แพ็ค

฿ 141.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 240ไนล่อน ทดแทน20 แผ่น408-927810 กรัม / แพ็ค

฿ 141.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 320ไนล่อน ทดแทน20 แผ่น408-92868 กรัม / แพ็ค

฿ 224.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 60กระดาษ สำรอง40 แผ่น408-923513 กรัม / แพ็ค

฿ 224.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 120กระดาษ สำรอง40 แผ่น408-924313 กรัม / แพ็ค

฿ 224.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 240กระดาษ สำรอง40 แผ่น408-925113 กรัม / แพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น กระดาษ กันน้ำ การใช้งาน ขัดมือ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16
ความยาว(มิลลิเมตร) 51