1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษกันน้ำ【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดาษ Cwt ความทนทานสูงชุบด้วยน้ำมัน ใช้งานได้อย่างหลากหลายตั้งแต่งานหนักจนถึงงานตกแต่งทั่วไป
· เคลือบอย่างสม่ำเสมอด้วยเม็ดซิลิคอนคาร์ไบด์ จึงได้พื้นผิวความละเอียดสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดแม่พิมพ์เพื่อตกแต่ง, การขัดหล่อโลหะต้นแบบ
· สำหรับการขัดเงาพื้นผิวที่ทำสี
· งานฝีมือจากไม้ แก้ว ฯลฯ
· สำหรับการซ่อมรถยนต์
· การขัดเงาฐานรองวัสดุเหล็กกล้า กำจัดสนิม

คุณสมบัติ

●กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบด้วย น้ำมัน และกันน้ำได้ดีเยี่ยมสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานหนักจนถึงงานตกแต่ง

การใช้

●เสร็จสิ้นการขัดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขัดชิ้นงานโลหะ
●ขัดฐานโลหะเหล็กกำจัดสนิม ฯลฯ

สเปค

●จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 100
●กว้าง x ยาว (มม.): 228 x 280
●SPQ (แผ่น): 500

วัสดุ

●สารขัดถู:Shore A คาร์ไบด์ (C)
รหัสสินค้า
TTP-80
TTP-80-5P
TTP-100
TTP-1000
TTP-100-5P
TTP-120
TTP-1200
TTP-1200-5P
TTP-120-5P
TTP-150
TTP-1500
TTP-1500-5P
TTP-150-5P
TTP-180
TTP-180-5P
TTP-2000
TTP-2000-5P
TTP-240
TTP-240-5P
TTP-320
TTP-320-5P
TTP-600-5P
TTP-800
TTP-800-5P
TTPA-1000-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
(แผ่น)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล

฿ 16.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 12 วัน 801004989999044676383-0322กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูง30 ก

฿ 177.85

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8054989999219876433-9533กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก150 กรัม / ถุง

฿ 16.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 1 วัน 1001004989999044683383-0331กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูง30 ก

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10001004989999044775383-0420กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 110.00

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10054989999219753433-9410กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก150 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 12 วัน 1201004989999044690383-0349กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก30 ก

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 1 วัน 12001004989999044782383-0438กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 110.00

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120054989999219760433-9428กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 162.13

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12054989999219777433-9436กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก150 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 1 วัน 1501004989999044706383-0357กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก30 ก

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15001004989999044799383-0446กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 144.00

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150054989999219784433-9444กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 162.13

TRC WATERPROOF PAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 15054989999219791433-9452กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก150 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1801004989999044713383-0365กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 154.38

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18054989999219807433-9461กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20001004989999044805383-0454กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 144.00

TRC WATERPROOF PAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200054989999219814433-9479กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2401004989999044720383-0373กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 100.00

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24054989999219821433-9487กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3201004989999044737383-0381กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 135.75

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 32054989999219838433-9495กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 135.75

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 60054989999219852433-9517กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 13.00

WATERPROOF PAPERS 100 ชิ้น 1 วัน 8001004989999044768383-0411กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก20 ก

฿ 135.75

TRC WATERPROOF PAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80054989999219869433-9525กระดาษ Cwt ที่มี ความทนทาน สูงชุบ น้ำมันมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานหนักไปจนถึงงานตกแต่งเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูงแพคเกจขนาดเล็กที่สะดวก100 กรัม / ถุง

฿ 92.00

WATERPROOFPAPER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น กระดาษ กันน้ำ การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 228 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 การใช้งาน การขัดเงา การขัดเงา แม่พิมพ์ การขัดเงา ต้นแบบโลหะการเคลือบผิว เงางานไม้และงานกระจก.ซ่อมรถยนต์การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง ของ วัสดุ เหล็กกล้า โลหะกำจัด สนิม
วัสดุ (เม็ดสารขัดถู) ซิลิคอน คาร์ไบด์ (C) วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง) กระดาษ (cwt)