(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัดก่อนในขนาดที่ใช้งานง่าย
·ผ้ามีความทนทานและไม่ฉีกขาดง่ายแม้ในระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ใช้สำหรับงาน การขัดเงา โลหะ
·สามารถติดตั้งกับ แบบใช้ไฟฟ้า ขัด ไฟฟ้า ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกำจัด สนิม การ งานขัด ปรับ ฐานรอง/แผ่นรอง
รหัสสินค้า |
---|
GB10S-40 |
GB10S-60 |
GB10S-80 |
GB10S-100 |
GB10S-120 |
GB10S-240 |
GB10S-MIX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเม็ดขัดถู | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | คลองเลื่อย เนื้อหา | จำนวน / แพ็ค | จำนวนชุดที่รวม (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 40 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0345 | 220 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 141.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 60 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0353 | 160 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 138.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อลันดัม (อลูมินา) | 80 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0361 | 140 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 132.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อลันดัม (อลูมินา) | 100 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0370 | 130 ก. / แพ็ค | ||
฿ 132.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 120 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0388 | 120 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 132.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อลันดัม (อลูมินา) | 240 | ผ้า Emery | - | 10 ชิ้น | - | 228-0396 | 100 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 190.91 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | Emery คลองเลื่อย (10 คลองเลื่อย) | # 40 และ 240/1 ชิ้นละ # 60, 80, 100 และ 120/2 ชิ้น | - | 10 | 228-0400 | 142 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ | การใช้งาน | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | คุณสมบัติ | ตัดเป็นขนาดที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากเป็นผ้าจึงมีความทนทานและไม่ฉีกขาดง่ายแม้ในระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะสามารถติดตั้งกับ แบบใช้ไฟฟ้า ขัด ไฟฟ้า | การใช้งาน | การกำจัด สนิม การ งานขัด ปรับ ฐานรอง/แผ่นรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง