(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นผ้าขนสัตว์คุณภาพสูงที่มีฟังก์ชั่นลดแรงกระแทกที่อ่อนโยนต่อผิว
·ใช้จาระบี / น้ำมันขัด (แท่งสีน้ำเงิน, แท่งสีขาว, ตริโปลี) ตามการใช้งานและใช้กระจกเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขัดกระจกและเช็ดกระจก
ชนิด | เฟลท์ แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 8000 | ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | 175-8284 | มวล | 230 กรัม / กล่อง | คุณสมบัติ | เป็นผ้าขนสัตว์เกรดสูงที่มีฟังก์ชั่นกันกระแทกที่อ่อนโยนต่อผิวจาระบีขัด (แท่งสีฟ้า, แท่งสีขาว, ไตรโพลี) ใช้สำหรับการขัดผิวกระจกตามการใช้งาน |
การใช้งาน | สำหรับการขัดเงาวาวและขัดถูผิวสำเร็จแบบกระจก | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 41.9 ม./วินาที (2512 ม./นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FD100 ในชุด " แผ่นดิสก์ เฟลท์ " (สำหรับเช็ด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง