1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

" แผ่นดิสก์ ไนล่อน GP" (ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

" แผ่นดิสก์ ไนล่อน GP" (ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,515.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดสกรู)
·ใช้สารกัดกร่อนไนลอนซึ่งมีการตั้งค่าสารกัดกร่อนระหว่างเส้นใยไนลอนที่พันกันดังนั้นเมื่อเทียบกับเมื่อชิ้นงานสัมผัสโดยตรงกับสารขัดในผ้าขัดกระดาษเส้นใยที่ฝังอยู่ในสารขัดไนลอนจะทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดขวางมากเกินไป ชิ้นงานส่วนใหญ่ใช้สำหรับงาน การขัดเงาไม่เกิดการอุดตันเนื่องจากมีการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินและการปรับสภาพพื้นผิวกระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● สามารถติดตั้งได้ด้วยสัมผัสเดียว (ชนิดสกรู)
● ในขณะที่วัสดุขัดเงาของกระดาษขัดกระดาษจะกระทบกับวัสดุขัดโดยตรงสิ่งทอของวัสดุขัดไนลอนทำหน้าที่เป็นเบาะโดยเส้นใยพันและป้องกันไม่ให้วัสดุขัดถูกคัดลอกมากเกินไป

การใช้

● การกำจัดรอยเชื่อม, พื้นผิวโค้งของงานไม้, การขัดผิวชิ้นส่วน R, การตกแต่งก่อนทาสี, การเคลือบผิวซาติน, การเตรียมผิวก่อนการทำสี, การกำจัดสี

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x ขนาดเกลียว (mm): 100 x 15 x M10 (P1.5)
● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 31.4 m / s (1884 m / นาที)
รหัสสินค้า
GPN100AL-120
GPN100AL-240
GPN100AL-320
GPN100AL-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,580.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12027216-3365420 ก. / กล่อง

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 24027216-3373340 ก. / กล่อง

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 32028216-3381340 ก. / กล่อง

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 60029216-3390310 กรัม / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ความหนา(มิลลิเมตร) 15 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 6000
ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น) คุณสมบัติ สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดสกรู)ชนิด แบบผสม ทำจาก ไนล่อน และ กระดาษเนื่องจากการใช้สารกัดกร่อนไนลอนที่ทำโดยการเสริมเส้นใยไนลอนที่พันกันด้วยฝุ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเส้นใยที่พันกันของสารขัดไนลอนจึงทำหน้าที่เป็นเบาะป้องกันการขัดถูของวัตถุขัดเงามากเกินไปและจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าผ้าขัดกระดาษซึ่งกระทบโดยตรงกับ ผลของงานส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การขัดเงาไม่อุดตันเนื่องจากมี คุณสมบัติ สติกขนาดใหญ่ การใช้งาน สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินและการปรับสภาพพื้นผิวกระจก
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 31.4 ม. / วินาที (1884 ม. / นาที)