1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ ไนล่อน【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,515.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สารกัดกร่อน ไนล่อน ทำโดยการเสริมเส้นใย ไนล่อน พันกันด้วยฝุ่น สารขัดถูเมื่อเทียบกับเมื่อชิ้นงานสัมผัสโดยตรงกับสารกัดกร่อนในผ้าขัดกระดาษเส้นใยที่ฝังอยู่ในสารขัดไนลอนจะทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อป้องกันการจับชิ้นงานมากเกินไปส่วนใหญ่ใช้สำหรับงาน การขัดเงาไม่เกิดการอุดตันเนื่องจากมีการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินและการปรับสภาพพื้นผิวกระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● ในขณะที่วัสดุขัดเงาของกระดาษขัดกระดาษจะกระทบกับวัสดุขัดโดยตรงสิ่งทอของวัสดุขัดไนลอนทำหน้าที่เป็นเบาะโดยเส้นใยพันและป้องกันไม่ให้วัสดุขัดถูกคัดลอกมากเกินไป

การใช้

● การกำจัดรอยเชื่อม, พื้นผิวโค้งของงานไม้, การขัดผิวชิ้นส่วน R, การตกแต่งก่อนทาสี, การเคลือบผิวซาติน, การเตรียมผิวก่อนการทำสี, การกำจัดสี

สเปค

● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 5

อุปกรณ์เสริม

● อแดปเตอร์/ตัวแปลง Φ100เท่านั้นสำหรับรู 15 มม. 1 ชิ้นต่อกล่อง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย: GPTA-1P)
รหัสสินค้า
GPN100-120
GPN100-240
GPN100-320
GPN100-600
GPN125-120
GPN125-240
GPN125-320
GPN125-600
GPN150-120
GPN150-240
GPN150-320
GPN150-600
GPN180-120
GPN180-240
GPN180-320
GPN180-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ประเภทรายละเอียด อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด

฿ 1,580.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10016120OD 100 มม600027115-3129420 ก. / กล่อง31.4 ม. / (ส 1884 ม. / นาที)

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10016240OD 100 มม600027115-3137375 ก. / กล่อง31.4 ม. / (ส 1884 ม. / นาที)

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10016320OD 100 มม600028115-3145350 ก. / กล่อง31.4 ม. / (ส 1884 ม. / นาที)

฿ 1,515.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10016600OD 100 มม600029115-3153300 กรัม / กล่อง31.4 ม. / (ส 1884 ม. / นาที)

฿ 2,047.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12516120OD 125 มม400035115-3161550 กรัม / กล่อง26.2 ม. / (ส 1570 ม. / นาที)

฿ 1,961.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12516240OD 125 มม400035115-3170420 ก. / กล่อง26.2 ม. / (ส 1570 ม. / นาที)

฿ 1,961.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12516320OD 125 มม400035115-3188410 ก. / กล่อง26.2 ม. / (ส 1570 ม. / นาที)

฿ 2,124.77

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 12516600OD 125 มม400038115-3196400 ก. / กล่อง26.2 ม. / (ส 1570 ม. / นาที)

฿ 3,364.92

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 15022120OD 150 มม300040115-3200910 กรัม / กล่อง23.6 ม. / (วินาที 1413 ม. / นาที)

฿ 3,210.96

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 15022240OD 150 มม300040115-3218740 ก. / กล่อง23.6 ม. / (วินาที 1413 ม. / นาที)

฿ 3,209.07

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 15022320OD 150 มม300040115-3226730 ก. / กล่อง23.6 ม. / (วินาที 1413 ม. / นาที)

฿ 3,197.72

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 15022600OD 150 มม300042115-3234670 ก. / กล่อง23.6 ม. / (วินาที 1413 ม. / นาที)

฿ 3,532.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 18022120OD 180 มม200054115-32421,320 กรัม / กล่อง18.8 ม. / (วินาที 1130 ม. / นาที)

฿ 3,387.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 18022240OD 180 มม200054115-3251950 กรัม / กล่อง18.8 ม. / (วินาที 1130 ม. / นาที)

฿ 3,387.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 18022320OD 180 มม200054115-3269950 กรัม / กล่อง18.8 ม. / (วินาที 1130 ม. / นาที)

฿ 3,387.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 18022600OD 180 มม200058115-3277880 ก. / กล่อง18.8 ม. / (วินาที 1130 ม. / นาที)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก ความหนา(มิลลิเมตร) 15
ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น) คุณสมบัติ ชนิด แบบผสม ทำจาก ไนล่อน และ กระดาษเนื่องจากการใช้สารกัดกร่อน ไนล่อน ทำโดยการเสริมเส้นใย ไนล่อน พันกันด้วยฝุ่น สารขัดถู เส้นใยที่พันกันของสารกัดกร่อน ไนล่อน ทำหน้าที่เป็นเบาะป้องกันการ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ไม่ สารขัดถู มากเกินไปและจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าผ้า สารขัดถู กระดาษ โดยตรง กระทบ ชิ้นงานส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การขัดเงาไม่อุดตันเนื่องจากมี คุณสมบัติ สติกขนาดใหญ่ การใช้งาน สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินและการปรับสภาพพื้นผิวกระจก
อุปกรณ์เสริม ø100เท่านั้นที่มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (1 ชิ้นต่อกล่อง)