(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ผ้า การขัดเงา มีมุมโค้งมนทำให้ดัดง่ายและช่วยให้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ง่ายแม้บน พื้นผิว โค้งมนขนาดเล็กเนื่องจาก แพ้ด มีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการกันกระแทกการขูดมากเกินไปจึงไม่ใช่ปัญหาและเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบสามารถใช้งานได้จนถึง ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้ประหยัดมาก
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือและจีบทีละชิ้น
·ใช้เซอร์โคเนียชนิดที่กัดได้ดีกับ วัสดุ สารขัดถู สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัด แปรงทาสี และ การขัดเงา ก่อน การชุบผิวเหมาะสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส เหล็กโลหะผสม ไม้ และพลาสติก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
GP100RZ-40 |
GP100RZ-60 |
GP100RZ-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,637.00 | DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 2 × 18 | 114-9156 | 520 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 3×18 | 114-9164 | 560 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,637.00 | DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 3×18 | 114-9172 | 530 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | เซอร์คอเนีย | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 25 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ใช้ผ้า การขัดเงา มีมุมโค้งมนทำให้ดัดง่ายและช่วยให้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ง่ายแม้บน พื้นผิว โค้งมนขนาดเล็กเนื่องจาก แพ้ด มีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการกันกระแทกการขูดมากเกินไปจึงไม่ใช่ปัญหาและเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบสามารถใช้ แพ้ด ได้จนถึงฐานรากทำให้ประหยัดมากเป็น สารขัดถู ระดับมืออาชีพที่ประกอบและอุดรูรั่วทีละชิ้นด้วยมือโปรดใช้เซอร์โคเนียชนิดที่กัดได้ดีกับ วัสดุ สารขัดถู สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน |
การใช้งาน | กำจัดสีและขัดเงาก่อนหน้าการชุบผิว เหมาะสำหรับการขัดสแตนเลส เหล็ก อัลลอย ไม้และพลาสติก | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง