(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบด้วย แม่พิมพ์ พิเศษเพื่อป้องกันการอุดตัน
·การสร้างสัญญาณรบกวนต่ำจึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
·สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดสกรู)(เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เท่านั้น)
·เนื่องจากกระบวนการพิเศษที่แตกต่างจากวิธีการผลิตผ้า การขัดเงา ทั่วไปการกระทำโดยอัตโนมัติจึงเพิ่มขึ้น อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน คงอยู่และการอุดตันและการ การขัดเงา ลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา งานรับน้ำหนักมาก และ การขัดเงา โลหะด้วย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
· สำหรับการกำจัดเศษจากการเชื่อม
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะทั่วไปและไม้
· การขัดเงา แปรงทาสี และกำจัด สนิม บนเครื่องบินรถยนต์ตัว ถัง สะพาน ถังบรรจุสาร ฯลฯ
·การขจัดตะกรันและการ งานขัด โลหะต่างๆ
·สำหรับงาน การขัดเงา อื่น ๆ ของ สเตนเลส เหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
GP100AL-40 |
GP100AL-60 |
GP100AL-80 |
GP100AL-100 |
GP100AL-120 |
GP100AL-150 |
GP100AL-180 |
GP100AL-240 |
GP100AL-320 |
GP100AL-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 72 | 114-8931 | 800 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 80 | 114-8940 | 750 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 80 | 114-8958 | 700 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 80 | 114-8966 | 670 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 80 | 114-8974 | 640 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 80 | 114-8982 | 640 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 80 | 114-8991 | 640 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 240 | 80 | 114-9008 | 640 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 320 | 80 | 114-9016 | 640 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 400 | 80 | 114-9024 | 640 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทรายละเอียด | อรันดัม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M10(P1.5) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 19.5 |
ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ออกแบบด้วยรูปทรงพิเศษเพื่อป้องกันการอุดตัน ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยมีเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย สามารถติดตั้งได้แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (ชนิดเกลียว) (เครื่องเจียรคอมุมเท่านั้น) | การใช้งาน | ขัดงานหนักขัดโลหะด้วยเครื่องเจียรการถอดลูกปัดเชื่อมสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะทั่วไปและไม้ |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง