(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทอายุการใช้งานยาวนาน
·สำหรับโลหะธรรมดาชนิด แบบกลม ที่มีขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบป้องกันการ การขัดเงา ไหม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับหิน เจียร แบบยืดหยุ่นเพื่อให้มีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 7 ถึง 8 เท่าของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ยืดหยุ่นคุณสมบัติการกันกระแทกช่วยให้การกระแทกกับวัตถุ สายดิน นิ่มเมื่อเทียบกับหินเจียร
·มีการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญและการอุดตันเล็กน้อย
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือทีละคน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดโลหะ, ถอดลูกปัดเชื่อม, ขัดรถยนต์, ตัวถังและถัง, ขัดประเภทต่างๆและขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
GP10025-40 |
GP10025-60 |
GP10025-80 |
GP10025-100 |
GP10025-120 |
GP10025-150 |
GP10025-180 |
GP10025-240 |
GP10025-320 |
GP10025-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 20 | 114-9695 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 25 | 114-9709 | 365 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 25 | 114-9717 | 340 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 25 | 114-9725 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 25 | 114-9733 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,473.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 25 | 114-9741 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,593.23 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 25 | 114-9750 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,593.23 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 240 | 25 | 114-9768 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,144.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 25 | 114-9776 | 300 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,586.31 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 400 | 25 | 114-9784 | 275 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 90 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ประเภทอายุการใช้งานยาวนาน.สำหรับโลหะธรรมดาชนิด แบบกลม ที่มีขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบป้องกันการ การขัดเงา ไหม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับหิน เจียร แบบยืดหยุ่นเพื่อให้มีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 7 ถึง 8 เท่าของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ยืดหยุ่นคุณสมบัติการกันกระแทกช่วยให้การกระแทกกับวัตถุ สายดิน นิ่มเมื่อเทียบกับหินเจียรมีการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญและการอุดตันเล็กน้อยแทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศน้ำยาขัดมืออาชีพปลูกทีละมือ | การใช้งาน | การขัดโลหะการถอดลูกปัดเชื่อมการขัดรถยนต์ตัวถังและถังการขัดสีประเภทต่างๆและการขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง