1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"GP top DX" (ดีลักซ์)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"GP top DX" (ดีลักซ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่เพียง แต่มันมีเกือบประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ GP ชนิดแผ่นเพลท 18% นานกว่า GP top® (งานลับคม/งานเจียรไน 75 มม OD)
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือทีละคน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดโลหะ, ถอดลูกปัดเชื่อม, ขัดรถยนต์, ตัวถังและถัง, ขัดประเภทต่างๆและขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● ด้วยประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับ GP topR สามารถใช้งานได้นานกว่า GP topR ประมาณ 18% เนื่องจากมีการใช้ แผ่นเพลท แบบพิเศษ (สามารถบด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด 75 มม.)

การใช้

● การ การขัดเงา โลหะ, การถอดลูกปัดเชื่อม, การ การขัดเงา รถยนต์, ตัว ถังบรรจุสาร, burring ต่างๆและการ การขัดเงา อื่น ๆ ของ สเตนเลส, เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาว ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 16.5 × 16
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 m / s (4300 m / นาที)

อุปกรณ์เสริม

● รวม 5 ชิ้นต่อกล่อง อแดปเตอร์/ตัวแปลง รู 15 มม. (รวม วัตถุ ขายแยก 5 ชิ้น: GPTAS-5P)
รหัสสินค้า
GP100DX-40
GP100DX-60
GP100DX-80
GP100DX-100
GP100DX-120
GP100DX-150
GP100DX-180
GP100DX-240
GP100DX-320
GP100DX-400
GP100DXZ-40
GP100DXZ-60
GP100DXZ-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)
ประเภทรายละเอียด จำนวนใบมีด
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,070.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]40สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)80172-9179350 ก. / กล่อง

฿ 1,070.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]60สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9187320 ก. / กล่อง

฿ 1,070.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]80สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9195300 กรัม / กล่อง

฿ 1,070.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]100สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9209290 ก. / กล่อง

฿ 1,070.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]120สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9217260 ก. / กล่อง

฿ 1,288.76

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]150สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9225265 กรัม / กล่อง

฿ 1,289.54

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]180สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9233270 ก. / กล่อง

฿ 1,289.54

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]240สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9241270 ก. / กล่อง

฿ 1,287.99

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]320สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9250260 ก. / กล่อง

฿ 1,286.44

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]400สำหรับโลหะทั่วไป (อลันดัม)90172-9268250 กรัม / กล่อง

฿ 1,303.48

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]40สำหรับงาน การขัดเงา หนัก (เซอร์โคเนีย)72172-9276360 ก. / กล่อง

฿ 1,298.83

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]60สำหรับงาน การขัดเงา หนัก (เซอร์โคเนีย)80172-9284330 ก. / กล่อง

฿ 1,296.51

TRC DISC PAPERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / วัสดุ ทองแดง[○] / อะลูมิเนียม[○]80สำหรับงาน การขัดเงา หนัก (เซอร์โคเนีย)90172-9292315 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 16
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13600 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 16.5 ชิ้น / กล่อง 5 (แผ่น)
คุณสมบัติ ไม่เพียง แต่มันมีเกือบประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ GP ชนิดแผ่นเพลท 18% นานกว่า GP top® (งานลับคม/งานเจียรไน 75 มม OD)เป็น สารขัดถู มืออาชีพที่ปลูกด้วยมือทีละชิ้น การใช้งาน การขัดโลหะการถอดลูกปัดเชื่อมการขัดรถยนต์ตัวถังและถังการขัดสีประเภทต่างๆและการขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที)
เครื่องมือ ใช้ เครื่องเจียรคอมุม อุปกรณ์เสริม พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (5 ชิ้นต่อกล่อง)