(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบ
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา แก้วหิน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TGP10015-CC-40 |
TGP10015-CC-60 |
TGP10015-CC-80 |
TGP10015-CC-100 |
TGP10015-CC-120 |
TGP10015-CC-150 |
TGP10015-CC-180 |
TGP10015-CC-240 |
TGP10015-CC-320 |
TGP10015-CC-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,145.67 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 72 | 409-8081 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,144.12 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 80 | 409-8102 | 315 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,142.57 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 90 | 409-8111 | 305 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,139.47 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 100 | 90 | 409-8021 | 285 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,138.70 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 | 90 | 409-8030 | 280 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,136.38 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 90 | 409-8048 | 265 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,136.38 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 90 | 409-8056 | 265 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,136.38 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 240 | 90 | 409-8064 | 265 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,136.38 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 320 | 90 | 409-8072 | 265 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,134.83 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 400 | 90 | 409-8099 | 255 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | ประเภทรายละเอียด | ซิลิคอน คาร์ไบด์ (สำหรับแก้ว / หิน) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 16.5 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึงการ การขัดเงา หยาบจนถึงการ ขัด ขั้นสุดท้ายด้วยขนาด เม็ดขัด หลากหลายมีความผิดเพี้ยนของการทำงานเล็กน้อยและการเผาไหม้ที่เกิดจากความร้อนด้วย ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
การใช้งาน | การขัดเงา แก้วหิน ฯลฯ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | TGP10015: 71.1 ม. / วินาที (4270 ม. / นาที) | มุม ทำงาน | 15 ถึง 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง