(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบ
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา วัสดุ ความแข็ง สูงเช่น สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 716.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16.5 | 72 | 409-8145 | 400 ก. / กล่อง | ||
฿ 716.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16.5 | 80 | 409-8153 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 716.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8161 | 365 ก. / กล่อง | ||
฿ 716.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8129 | 355 กรัม / กล่อง | ||
฿ 716.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8137 | 350 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,786.19 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 40 | 11000 | 20 | 80 | 409-8293 | 720 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,776.89 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 60 | 11000 | 20 | 90 | 409-8307 | 660 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,772.24 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 80 | 11000 | 20 | 90 | 409-8315 | 630 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,766.05 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 100 | 11000 | 20 | 90 | 409-8277 | 590 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,762.95 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 120 | 11000 | 20 | 90 | 409-8285 | 570 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,277.77 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 40 | 8400 | 25 | 90 | 409-8447 | 1,300 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,254.53 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 409-8455 | 1,150 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,248.33 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 409-8463 | 1,110 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,229.73 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 409-8421 | 990 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,223.54 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 409-8439 | 950 กรัม / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ประเภทรายละเอียด | เซอร์โคเนีย (สำหรับวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส) |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึงการ การขัดเงา หยาบจนถึงการ ขัด ขั้นสุดท้ายด้วยขนาด เม็ดขัด หลากหลายมีความผิดเพี้ยนของการทำงานเล็กน้อยและการเผาไหม้ที่เกิดจากความร้อนด้วย ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วยอากาศ | การใช้งาน | สำหรับ การขัดเงา วัสดุ ความแข็ง สูงเช่น สเตนเลส |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | TGP10015: 71.1 ม. / วินาที (4270 ม. / นาที) TGP12522: 80.0 ม. / วินาที (4318 ม. / นาที) TGP18022: 79.1 ม. / วินาที (4748 ม. / นาที) | มุม ทำงาน | 15 ถึง 30 ° | อุปกรณ์เสริม | เพียงø100มม. มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (5 ชิ้นต่อกล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง