(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบ
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดโลหะ, ถอดลูกปัดเชื่อม, ขัดรถยนต์, ตัวถังและถัง, ขัดประเภทต่างๆและขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16.5 | 80 | 409-7947 | 340 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7963 | 330 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 ฿ 476.03 | DISCPAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7971 | 305 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 ฿ 474.06 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7882 | 290 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 ฿ 474.06 | DISCPAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7891 | 275 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 16 | 150 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7904 | 275 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 ฿ 490.07 | DISCPAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | 180 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7912 | 275 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 ฿ 490.07 | DISCPAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 16 | 240 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7921 | 275 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 16 | 320 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7939 | 275 ก. / กล่อง | ||
฿ 702.00 | DISCPAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 16 | 400 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-7955 | 260 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,773.02 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 40 | 11000 | 20 | 80 | 409-8234 | 635 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,762.17 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 60 | 11000 | 20 | 90 | 409-8251 | 565 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,755.20 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 80 | 11000 | 20 | 90 | 409-8269 | 520 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,752.10 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 100 | 11000 | 20 | 90 | 409-8170 | 500 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,745.90 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 120 | 11000 | 20 | 90 | 409-8188 | 460 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,745.90 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 22 | 150 | 11000 | 20 | 90 | 409-8196 | 460 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,745.90 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 180 | 11000 | 20 | 90 | 409-8200 | 460 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,745.90 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 22 | 240 | 11000 | 20 | 90 | 409-8218 | 460 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,745.90 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 320 | 11000 | 20 | 90 | 409-8226 | 460 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,744.35 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 22 | 400 | 11000 | 20 | 90 | 409-8242 | 450 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,248.33 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 120 | 409-8382 | 1,110 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,229.73 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 409-8404 | 990 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,217.34 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 409-8412 | 910 กรัม / กล่อง | ||
฿ 3,206.49 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 409-8323 | 840 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,201.84 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 409-8331 | 810 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,201.84 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 150 | 8400 | 20 | 120 | 409-8340 | 810 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,201.84 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 180 | 8400 | 20 | 120 | 409-8358 | 810 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,201.84 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 240 | 8400 | 20 | 120 | 409-8366 | 810 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,201.84 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22 | 320 | 8400 | 20 | 120 | 409-8374 | 810 ก. / กล่อง | ||
฿ 3,198.74 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 22 | 400 | 8400 | 20 | 120 | 409-8391 | 790 กรัม / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทรายละเอียด | อลันดัม (สำหรับโลหะทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึงการ การขัดเงา หยาบจนถึงการ ขัด ขั้นสุดท้ายด้วยขนาด เม็ดขัด หลากหลายมีความผิดเพี้ยนของการทำงานเล็กน้อยและการเผาไหม้ที่เกิดจากความร้อนด้วย ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วยอากาศ | การใช้งาน | การขัดโลหะการถอดลูกปัดเชื่อมการขัดรถยนต์ตัวถังและถังการขัดสีประเภทต่างๆและการขัดสแตนเลสเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | TGP10015:71.1 ม. / วินาที (4270 ม. / นาที) TGP12522:80.0 ม. / วินาที (4318 ม. / นาที) TGP18022:79.1 ม. / วินาที (4748 ม. / นาที) | มุม ทำงาน | 15 ถึง 30 ° | อุปกรณ์เสริม | เพียงø100มม. มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (5 ชิ้นต่อกล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง